BR PP-RCT Weld-in-saddle socket green
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Weld-in-saddles
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_08/br_pp_rct_einschweisssattel_muffe.prj},{NB=7571170611 PP-RCT Muffe D20 (High)},{ARTNR=7571170611},{LOG=High},{DRPD=160-250 x 20},{DR=160-250},{D=200},{KD=20},{D2=25},{KDI=15},{KDIH=15.0},{H=29},{SW=38},{D1=200},{D3=36},{D4=36},{D5=40.000},{LM=14.5},{LS=15.0},{L1=43.5},{L2=14.0},{L3=10.0},{L4=0.0},{A=3},{GW=0.027},{VE1=10},{VE2=120},{GTIN=4041941074374},{CERT1=●},{CERT2=},{CERT3=●},{CERT4=●},{CERT5=●},{CERT6=●},{CERT7=},{ZN=},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Muffe}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Artikel Nr.
ⁿ/ₐ
DRPD
D Rohr/Pipe x d
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KDI
di
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
VE1
PU1
ⁿ/ₐ
VE2
PU2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
CERT1
DINplus P1R0341
ⁿ/ₐ
CERT2
DINplus P1R0342
ⁿ/ₐ
CERT3
NSF Logo
ⁿ/ₐ
CERT4
ASTM F2389 CSA B137.11
ⁿ/ₐ
CERT5
W LIC. 74818
ⁿ/ₐ
CERT6
UAE R15.2.1-21-17230
ⁿ/ₐ
CERT7
KCW-2017-0070
ⁿ/ₐ
7571090611 PP-RCT Muffe D...
7571090611
40-50 x 20
25
15
29
38
0.024
10
120
4041941074299
●
●
●
●
●
●
7571090711 PP-RCT Muffe D...
7571090711
40-50 x 25
25
15
29
38
0.021
10
120
4041941074305
●
●
●
●
●
●
7571110611 PP-RCT Muffe D...
7571110611
63-125 x 20
25
15
29
38
0.025
10
120
4041941074312
●
●
●
●
●
●
7571110711 PP-RCT Muffe D...
7571110711
63-125 x 25
25
15
29
38
0.022
10
120
4041941074329
●
●
●
●
●
●
7571110811 PP-RCT Muffe D...
7571110811
63-125 x 32
32
21
36
51
0.048
10
50
4041941074336
●
●
●
●
●
●
7571120911 PP-RCT Muffe D...
7571120911
75-125 x 40
40
26
38
63
0.083
-
30
4041941074343
●
●
●
●
●
●
7571131011 PP-RCT Muffe D...
7571131011
90-125 x 50
50
32
38
70
0.098
-
24
4041941074350
●
●
●
●
●
●
7571141111 PP-RCT Muffe D...
7571141111
110-125 x 63
63
40
45
84
0.163
-
18
4041941074367
●
●
●
●
●
●
7571170611 PP-RCT Muffe D...
7571170611
160-250 x 20
25
15
29
38
0.027
10
120
4041941074374
●
●
●
●
●
7571170711 PP-RCT Muffe D...
7571170711
160-250 x 25
25
15
29
38
0.024
10
120
4041941074381
●
●
●
●
●
7571170811 PP-RCT Muffe D...
7571170811
160-250 x 32
32
21
36
51
0.037
10
50
4041941074398
●
●
●
●
●
7571170911 PP-RCT Muffe D...
7571170911
160-250 x 40
40
26
38
63
0.082
-
30
4041941074404
●
●
●
●
●
7571171011 PP-RCT Muffe D...
7571171011
160-250 x 50
50
32
38
70
0.097
-
24
4041941074411
●
●
●
●
●
7571171111 PP-RCT Muffe D...
7571171111
160-250 x 63
63
40
45
84
0.162
-
18
4041941074428
●
●
●
●
●
7571230811 PP-RCT Muffe D...
7571230811
315-630 x 32
32
21
36
51
0.086
10
50
4041941074435
●
●
●
●
7571230911 PP-RCT Muffe D...
7571230911
315-630 x 40
40
26
38
63
0.093
-
30
4041941074442
●
●
●
●
7571231011 PP-RCT Muffe D...
7571231011
315-630 x 50
50
32
38
70
0.097
-
24
4041941074459
●
●
●
●
7571231111 PP-RCT Muffe D...
7571231111
315-630 x 63
63
40
45
84
0.161
-
18
4041941074466
●
●
●
●
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청