BK38.0028.INOX - Rastbolzen mit Hebel aus Edelstahl
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk38_0028_inox.prj},{NB=BK38.0028.1606INOX},{SHA256=omuUiCj8kXA6UISE4q+wtC3N9Cx19izqI1FcvAy8pXg=},{INAME=bk38_0028_1606inox},{NAME=bk38_0028_1606inox},{ID=bk38_0028_1606inox},{ARTNR=BK38.0028.1606INOX},{DESC=Rastbolzen mit Hebel aus Edelstahl},{D=42},{D1=6},{D2=M 16 x 1,5},{L2=10},{L3=30},{L1=46}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Hebellänge (D)
[mm]
D1
Durchmesser Raststift (d1)
[mm]
D2
Gewinde (d2)
ⁿ/ₐ
L2
Länge Raststift (l2)
[mm]
L3
Gewindelänge (l3)
[mm]
L1
Gesamtlänge (l1)
[mm]
BK38.0028.1205INOX
BK38.0028.1205INOX
Rastbolzen mit Hebel aus ...
32*
5
M 12 x 1,5
8
26
39
BK38.0028.1206INOX
BK38.0028.1206INOX
Rastbolzen mit Hebel aus ...
32*
6
M 12 x 1,5
8
26
39
BK38.0028.1208INOX
BK38.0028.1208INOX
Rastbolzen mit Hebel aus ...
32*
8
M 12 x 1,5
8
26
39
BK38.0028.1606INOX
BK38.0028.1606INOX
Rastbolzen mit Hebel aus ...
42
6
M 16 x 1,5
10
30
46
BK38.0028.1608INOX
BK38.0028.1608INOX
Rastbolzen mit Hebel aus ...
42
8
M 16 x 1,5
10
30
46
BK38.0028.1610INOX
BK38.0028.1610INOX
Rastbolzen mit Hebel aus ...
42
10
M 16 x 1,5
10
30
46
BK38.0028.2008INOX
BK38.0028.2008INOX
Rastbolzen mit Hebel aus ...
52
8
M 20 x 1,5
12
36
57
BK38.0028.2010INOX
BK38.0028.2010INOX
Rastbolzen mit Hebel aus ...
52
10
M 20 x 1,5
12
36
57
BK38.0028.2012INOX
BK38.0028.2012INOX
Rastbolzen mit Hebel aus ...
52
12
M 20 x 1,5
12
36
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청