BK36.0030 - Zugschnäpper mit Arretierung, Ausführung Stahl
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk36_0030.prj},{NB=BK36.0030.100100},{SHA256=KOOJ6421r9MPZxm9fluYqEOMFROejdQn8Giqa7meOaY=},{INAME=bk36_0030_100100},{NAME=bk36_0030_100100},{ID=bk36_0030_100100},{ARTNR=BK36.0030.100100},{DESC=Zugschnäpper mit Arretierung, Ausführung Stahl},{D=18},{SW=10},{D1=6},{D2=M 10 x 1,0},{L2=7},{L3=4},{L1=31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
SW
Schlüsselweite (SW)
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser Raststift (d1)
[mm]
D2
Gewinde (d2)
ⁿ/ₐ
L2
Länge Raststift (l2)
[mm]
L3
Gewindelänge (l3)
[mm]
L1
Gesamtlänge (l1)
[mm]
BK36.0030.100100
BK36.0030.100100
Zugschnäpper mit Arretier...
18
10
6
M 10 x 1,0
7
4
31
BK36.0030.120100
BK36.0030.120100
Zugschnäpper mit Arretier...
24
12
7
M 12 x 1,0
7
8
40
BK36.0030.120175
BK36.0030.120175
Zugschnäpper mit Arretier...
24
12
7
M 12 x 1,75
7
8
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 22200. - Spring-Loaded Catches, DIN 6310
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청