BK29.0052 - Rastbolzen ohne Griff
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk29_0052.prj},{NB=BK29.0052.1206},{SHA256=/h6vHxy2VSrCyXEgurWvlWkhFWlJsWJJWg/UzsLa7cU=},{INAME=bk29_0052_1206},{NAME=bk29_0052_1206},{ID=bk29_0052_1206},{ARTNR=BK29.0052.1206},{DESC=Rastbolzen ohne Griff},{D3=M 5},{SW=14},{D=6},{D1=M 12 x 1,5},{L1=10},{L2=6},{L3=20},{L4=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D3
Durchmesser Gewinde (d3)
[mm]
SW
(SW)
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser Raststift (d)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
L1
Gewindelänge (l1)
[mm]
L2
Länge Raststift (l2)
[mm]
L3
Antriebshöhe (l3)
[mm]
L4
Länge Mutter (l4)
[mm]
BK29.0052.1005
BK29.0052.1005
Rastbolzen ohne Griff
M 4
12
5
M 10 x 1,0
6
5
17
5
BK29.0052.1206
BK29.0052.1206
Rastbolzen ohne Griff
M 5
14
6
M 12 x 1,5
10
6
20
6
BK29.0052.1608
BK29.0052.1608
Rastbolzen ohne Griff
M 8
19
8
M 16 x 1,5
12
8
26
8
BK29.0052.2010
BK29.0052.2010
Rastbolzen ohne Griff
M 10
22
10
M 20 x 1,5
12
10
33
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 22110. - Index Plungers compact with hexagon collar / without knob
Halder
22.12.2022
BK29.0053.INOX - Index bolts without handle, stainless steel quality
Bäcker
04.08.2022
W802 - STEEL INDEXING PLUNGER
Boteco
16.11.2021
BK36.0017 - Indexing and clamping handles
Bäcker
04.08.2022
05000210000 - Index plunger with hexagonal collar, without crown
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청