BK29.0032 - Rastbolzen ohne Arretierung, Ausführung Stahl
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk29_0032.prj},{NB=BK29.0032.08010},{SHA256=x4JY5nPqj08pzV8ymbeL5t0QWP0kgt1eXSrK7Edgb0c=},{INAME=bk29_0032_08010},{NAME=bk29_0032_08010},{ID=bk29_0032_08010},{ARTNR=BK29.0032.08010},{DESC=Rastbolzen ohne Arretierung, Ausführung Stahl},{D=16},{SW=8},{D1=5},{D2=M 8 x 1,0},{L1=40},{F1=5},{F2=22},{L2=5},{L3=16},{L4=6.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
SW
Schlüsselweite (SW)
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser Raststift (d1)
[mm]
D2
Gewinde (d2)
ⁿ/ₐ
L1
Gesamtlänge (l1)
[mm]
F1
Federkraft Anfang (F1)
[N]
F2
Federkraft Ende (F2)
[N]
L2
Länge Raststift (l2)
[mm]
L3
Gewindelänge (l3)
[mm]
L4
Antriebshöhe (l4)
[mm]
BK29.0032.06000
BK29.0032.06000
Rastbolzen ohne Arretieru...
12
6
4
M 6
32
3
12
4
12
6.0
BK29.0032.060075
BK29.0032.060075
Rastbolzen ohne Arretieru...
12
6
4
M 6 x 0,75
32
3
12
4
12
6.0
BK29.0032.08000
BK29.0032.08000
Rastbolzen ohne Arretieru...
16
8
5
M 8
40
5
22
5
16
6.0
BK29.0032.08010
BK29.0032.08010
Rastbolzen ohne Arretieru...
16
8
5
M 8 x 1,0
40
5
22
5
16
6.0
BK29.0032.10000
BK29.0032.10000
Rastbolzen ohne Arretieru...
18
10
6
M 10
49
5
22
6
20
7.5
BK29.0032.10010
BK29.0032.10010
Rastbolzen ohne Arretieru...
18
10
6
M 10 x 1,0
49
5
22
6
20
7.5
BK29.0032.12000
BK29.0032.12000
Rastbolzen ohne Arretieru...
21
12
8
M 12
59
6
22
8
24
9.0
BK29.0032.12015
BK29.0032.12015
Rastbolzen ohne Arretieru...
21
12
8
M 12 x 1,5
59
6
22
8
24
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BK29.0041 - Index bolts without stop, fine-pitch thread, without hexagon, s...
Bäcker
04.08.2022
BK38.0032 - Index bolts with fixing plate, without stop
Bäcker
04.08.2022
LM70 - ZAK - Schlitten fuer Zwischenanschlag kolbenseitig ZAK
Roehm
18.10.2023
BK29.0037 - Index bolts compact, small installation height, without stop, s...
Bäcker
04.08.2022
BK29.0022.INOX - Lock nuts, DIN 439 for index bolts and blocking handles, s...
Bäcker
11.01.2024
RY-805 - Anti-Vibration Mounts - Zinc Plated
Reid Supply
11.02.2022
Leveling Pad KB M16 - Series 40/50
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청