BK29.0004.INOX - Rastbolzen mit Arretierung, Feingewinde, Ausführung Edelstahl
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk29_0004_inox.prj},{NB=BK29.0004.12015INOX},{SHA256=vXb/zZiNO1kPW0nj9dJLZDUZm28a8QD6K0bV30VcEsI=},{INAME=bk29_0004_12015inox},{NAME=bk29_0004_12015inox},{ID=bk29_0004_12015inox},{ARTNR=BK29.0004.12015INOX},{DESC=Rastbolzen mit Arretierung, Feingewinde, Ausführung Edelstahl},{D=25},{SW=14},{D1=6},{D2=M 12 x 1,5},{L1=61.0},{F1=8},{F2=21},{L2=6},{L3=20},{L4=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
SW
Schlüsselweite (SW)
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser Raststift (d1)
[mm]
D2
Gewinde (d2)
ⁿ/ₐ
L1
Gesamtlänge (l1)
[mm]
F1
Federkraft Anfang (F1)
[N]
F2
Federkraft Ende (F2)
[N]
L2
Länge Raststift (l2)
[mm]
L3
Gewindelänge (l3)
[mm]
L4
Antriebshöhe (l4)
[mm]
BK29.0004.10010INOX
BK29.0004.10010INOX
Rastbolzen mit Arretierun...
21
12
5
M 10 x 1,0
51.0
6
15
5
17
5
BK29.0004.12015INOX
BK29.0004.12015INOX
Rastbolzen mit Arretierun...
25
14
6
M 12 x 1,5
61.0
8
21
6
20
6
BK29.0004.16015INOX
BK29.0004.16015INOX
Rastbolzen mit Arretierun...
31
19
8
M 16 x 1,5
75.5
9
26
8
26
8
BK29.0004.20015INOX
BK29.0004.20015INOX
Rastbolzen mit Arretierun...
31
22
10
M 20 x 1,5
91.0
17
40
10
33
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청