카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CW 320 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
CW
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/02_cw/02_cw_320_v1_asmtab.prj},{NB=CW 320 032 V1(0,-)},{AZOLGASARTNO=CW 320 032 V1},{NITROCYLARTNO=NC.015.00.00320.032.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32},{FL=-},{CR=1.8003},{IF=320},{IIF=320},{HUB=0},{B=25},{Q=1},{L=62},{AK=15},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.20},{V=0.013},{FD=180},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/02_cw_320_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.01272}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CW 320 007 V1
CW 320 007 V1
NC.015.00.00320.007.1
7
1.6065
320
320
514
320
7
25
44
1
37
15
1.6
0.13
0.003
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 320 010 V1
CW 320 010 V1
NC.015.00.00320.010.1
10
1.6686
320
320
534
320
10
25
50
1
40
15
1.6
0.14
0.004
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 320 012 V1
CW 320 012 V1
NC.015.00.00320.012.1
12
1.6964
320
320
543
320
12
25
56
1
44
15
1.6
0.14
0.005
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 320 015 V1
CW 320 015 V1
NC.015.00.00320.015.1
15
1.7266
320
320
553
320
15
25
60
1
45
15
1.6
0.15
0.006
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 320 019 V1
CW 320 019 V1
NC.015.00.00320.019.1
19
1.7541
320
320
561
320
19
25
68
1
49
15
1.6
0.16
0.008
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 320 025 V1
CW 320 025 V1
NC.015.00.00320.025.1
25
1.7807
320
320
570
320
25
25
80
1
55
15
1.6
0.17
0.010
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 320 032 V1
CW 320 032 V1
NC.015.00.00320.032.1
32
1.8003
320
320
576
320
32
25
94
1
62
15
1.6
0.20
0.013
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 320 038 V1
CW 320 038 V1
NC.015.00.00320.038.1
38
1.8117
320
320
580
320
38
25
106
1
68
15
1.6
0.23
0.015
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 320 050 V1
CW 320 050 V1
NC.015.00.00320.050.1
50
1.8269
320
320
585
320
50
25
130
1
80
15
1.6
0.26
0.020
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 320 063 V1
CW 320 063 V1
NC.015.00.00320.063.1
63
1.8371
320
320
588
320
63
25
156
1
93
15
1.6
0.29
0.024
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 320 075 V1
CW 320 075 V1
NC.015.00.00320.075.1
75
1.8435
320
320
590
320
75
25
185
1
110
15
1.6
0.30
0.029
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 320 080 V1
CW 320 080 V1
NC.015.00.00320.080.1
80
1.8457
320
320
591
320
80
25
195
1
115
15
1.6
0.34
0.031
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 320 100 V1
CW 320 100 V1
NC.015.00.00320.100.1
100
1.8521
320
320
593
320
100
25
235
1
135
15
1.6
0.40
0.038
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 320 125 V1
CW 320 125 V1
NC.015.00.00320.125.1
125
1.8573
320
320
594
320
125
25
285
1
160
15
1.6
0.46
0.048
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청