카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
AG 750 - GAS SPRINGS - ISO
Azolgas
GAS SPRINGS
ISO
AG
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/003_iso/02_ag/01_ag_750_asmtab.prj},{NB=AG 750 100,-,-,-,-,18 CG 1-Q(0,-,-,-,-)},{NITROCYLARTNO=NC.060.10.00750.100},{AZOLHELP=AG 750 100},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=100.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4473},{IF=740},{IIF=740},{HUB=0},{B=50},{Q=3},{L=195.0},{AK=25},{VM=2.0},{CNSMASSEXACT=1.99},{V=0.159},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=ISO},{SERIEN=AG},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/01_ag_750_asmtpl.prj},{VTEMP=0.15883},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
AG 750 013,-,-,-,-,18 CG ...
AG 750 013,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00750.013
13.0
1.1333
740
740
839
740
13
50
121
3
108.0
25
2.0
1.12
0.054
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 750 025,-,-,-,-,18 CG ...
AG 750 025,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00750.025
25.0
1.1779
740
740
872
740
25
50
145
3
120.0
25
2.0
1.37
0.081
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 750 038,-,-,-,-,18 CG ...
AG 750 038,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00750.038
38.0
1.2305
740
740
911
740
38
50
171
3
133.0
25
2.0
1.48
0.100
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 750 050,-,-,-,-,18 CG ...
AG 750 050,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00750.050
50.0
1.2669
740
740
938
740
50
50
195
3
145.0
25
2.0
1.58
0.117
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 750 063,-,-,-,-,18 CG ...
AG 750 063,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00750.063,5
63.5
1.2986
740
740
961
740
63.5
50
222
3
158.5
25
2.0
1.69
0.136
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 750 080,-,-,-,-,18 CG ...
AG 750 080,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00750.080
80.0
1.3490
740
740
998
740
80
50
255
3
175.0
25
2.0
1.83
0.152
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 750 100,-,-,-,-,18 CG ...
AG 750 100,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00750.100
100.0
1.4473
740
740
1071
740
100
50
295
3
195.0
25
2.0
1.99
0.159
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 750 125,-,-,-,-,18 CG ...
AG 750 125,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00750.125
125.0
1.4882
740
740
1101
740
125
50
345
3
220.0
25
2.0
2.19
0.187
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 750 160,-,-,-,-,18 CG ...
AG 750 160,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00750.160
160.0
1.4158
740
740
1048
740
160
50
415
3
255.0
25
2.0
2.48
0.267
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 750 175,-,-,-,-,18 CG ...
AG 750 175,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00750.175
175.0
1.4230
740
740
1053
740
175
50
445
3
270.0
25
2.0
2.60
0.282
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 750 200,-,-,-,-,18 CG ...
AG 750 200,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00750.200
200.0
1.4350
740
740
1062
740
200
50
495
3
295.0
25
2.0
2.81
0.324
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 750 225,-,-,-,-,18 CG ...
AG 750 225,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00750.225
225.0
1.4444
740
740
1069
740
225
50
545
3
320.0
25
2.0
3.01
0.353
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 750 250,-,-,-,-,18 CG ...
AG 750 250,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00750.250
250.0
1.4517
740
740
1074
740
250
50
595
3
345.0
25
2.0
3.22
0.394
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 750 300,-,-,-,-,18 CG ...
AG 750 300,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00750.300
300.0
1.4636
740
740
1083
740
300
50
695
3
395.0
25
2.0
3.63
0.465
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청