카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
AFC - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
GAS SPRINGS
MINI
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/001_mini/06_afc_asmtab.prj},{NB=AFC 025(0,-,50)},{AZOLGASARTNO=AFC 025},{NITROCYLARTNO=NC.056.00.00000.025},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.4456},{IF=200},{IIF=50},{HUB=0},{B=25},{Q=1},{L=67.0},{AK=12},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.18},{V=0.009},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AFC},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/06_afc_asmtpl.prj},{VTEMP=0.00917},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
HIDE
ⁿ/ₐ
AFC 007
AFC 007
NC.056.00.00000.007
7.0
1.3894
200
69
50
7
25
56
1
49.0
12
1.6
0.14
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFC
0
AFC 010
AFC 010
NC.056.00.00000.010
10.0
1.4110
200
71
50
10
25
62
1
52.0
12
1.6
0.15
0.004
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFC
0
AFC 012
AFC 012
NC.056.00.00000.012,7
12.7
1.4226
200
71
50
12.7
25
67.4
1
54.7
12
1.6
0.16
0.005
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFC
0
AFC 015
AFC 015
NC.056.00.00000.015
15.0
1.4295
200
71
50
15
25
72
1
57.0
12
1.6
0.17
0.006
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFC
0
AFC 016
AFC 016
NC.056.00.00000.016
16.0
1.4320
200
72
50
16
25
74
1
58.0
12
1.6
0.17
0.006
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFC
0
AFC 020
AFC 020
NC.056.00.00000.020
20.0
1.4394
200
72
50
20
25
82
1
62.0
12
1.6
0.18
0.007
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFC
0
AFC 025
AFC 025
NC.056.00.00000.025
25.0
1.4456
200
72
50
25
25
92
1
67.0
12
1.6
0.18
0.009
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFC
0
AFC 030
AFC 030
NC.056.00.00000.030
30.0
1.4498
200
72
50
30
25
102
1
72.0
12
1.6
0.21
0.011
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFC
0
AFC 038
AFC 038
NC.056.00.00000.038
38.0
1.4543
200
73
50
38
25
118
1
80.0
12
1.6
0.21
0.014
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFC
0
AFC 050
AFC 050
NC.056.00.00000.050
50.0
1.4585
200
73
50
50
25
142
1
92.0
12
1.6
0.24
0.018
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFC
0
AFC 063
AFC 063
NC.056.00.00000.063,5
63.5
1.4613
200
73
50
63.5
25
172
1
108.5
12
1.6
0.27
0.023
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFC
0
AFC 080
AFC 080
NC.056.00.00000.080
80.0
1.4635
200
73
50
80
25
205
1
125.0
12
1.6
0.31
0.029
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFC
0
AFC 100
AFC 100
NC.056.00.00000.100
100.0
1.4652
200
73
50
100
25
245
1
145.0
12
1.6
0.35
0.036
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFC
0
AFC 125
AFC 125
NC.056.00.00000.125
125.0
1.4666
200
73
50
125
25
295
1
170.0
12
1.6
0.41
0.044
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFC
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청