Nederlands
English
Cable glands ISO, EPDM, nickel plated brass - Cable glands
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
Cable glands nickel plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6c_cable_glands_npb/fam_35_gland_iso_epdm_compact.prj},{NB=726.722.1},{CNSORDERNO=726.722.1},{T=M25 x 1,5},{ID=6-9 / 9-13},{A=36},{B=10},{CSW=22},{C=24.5},{LC=13.0},{LC1=5.0},{LC2=7.5},{ESW=27},{E=29.5},{LE=4.5},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=1.06},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{GEWX=25.000},{KDM=23.160},{ID1=13.0},{R=0.77},{NDM2=10.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
LC1
Length
[mm]
LC2
Length
[mm]
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
726.712.1
726.712.1
M12 x 1,5
1 -4 / 4-6,5
29
9
14
15.5
12.0
4.0
5.5
14
15.5
4.0
10
0.19
0.019
Nickel plated brass
726.713.1
726.713.1
M16 x 1,5
1 -4 / 4-6,5
30
10
14
15.5
12.0
4.0
5.5
18
19.9
4.0
10
0.27
0.027
Nickel plated brass
726.716.1
726.716.1
M16 x 1,5
4-6,5 / 6,5-9,5
32
10
17
18.6
14.0
5.0
6.5
18
19.9
4.0
10
0.30
0.030
Nickel plated brass
726.717.1
726.717.1
M20 x 1,5
4-6,5 / 6,5-9,5
32
10
17
18.6
14.0
5.0
6.5
22
24.5
4.0
10
0.37
0.037
Nickel plated brass
726.720.1
726.720.1
M20 x 1,5
6-9 / 9-13
35
10
22
24.5
16.0
5.0
7.5
22
24.5
4.5
10
0.38
0.038
Nickel plated brass
726.722.1
726.722.1
M25 x 1,5
6-9 / 9-13
36
10
22
24.5
13.0
5.0
7.5
27
29.5
4.5
5
1.06
0.053
Nickel plated brass
726.725.1
726.725.1
M25 x 1,5
11-14 / 14-8
38
10
27
29.5
17.0
5.0
8.0
27
29.5
4.5
5
1.16
0.058
Nickel plated brass
726.728.1
726.728.1
M32 x 1,5
11-14 / 14-8
40
12
27
29.5
17.0
5.0
8.0
35
38.5
5.0
5
1.80
0.090
Nickel plated brass
726.732.1
726.732.1
M32 x 1,5
16-20 / 20-25
42
12
35
38.5
19.0
6.0
8.5
35
38.5
5.0
5
1.98
0.099
Nickel plated brass
726.735.1
726.735.1
M40 x 1,5
16-20 / 20-25
43
13
35
38.5
19.0
6.0
8.5
43
47.3
5.5
5
2.86
0.143
Nickel plated brass
726.740.1
726.740.1
M40 x 1,5
22-27 / 27-30
45
13
43
47.3
20.0
6.5
9.0
43
47.3
6.0
2
7.60
0.152
Nickel plated brass
726.745.1
726.745.1
M50 x 1,5
22-27 / 27-30
46
14
43
47.3
20.0
6.5
9.0
55
59.9
6.0
2
0.00
0.000
Nickel plated brass
726.750.1
726.750.1
M50 x 1,5
30-37 / 37-40
50
14
53
58.3
21.0
7.0
9.0
55
59.9
6.0
2
0.00
0.000
Nickel plated brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청