Nederlands
English
Anaconda Sealtite NWC - Anaconda Sealtite NWC
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite conduit
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1a_sealtite_conduit/fam_12_nwc.prj},{NB=328.020.1(Standard)},{CNSORDERNO=328.020.1},{ST=3/4\"},{VP=Standard},{COL=Schwarz},{A=30},{ID=21.1},{AD=26.4},{SB=345},{DB=430},{WEIGHT=0.7},{IS=Galvanisiertes Stahlband},{MAN=Polyethylene},{TMIN=-40},{TMAX=+90},{TKURZ=+105},{DF=1250},{SF=6},{ZF=1000},{DS=IP 67},{ZLS=IEEE 323-1974 and IEEE 383-1974},{FN=NUPIC number 2651},{OIB=3},{UVB=3},{VP2=CT},{VPES=64x64x22},{VPEW=22.5},{BAC=6380213},{SNR=83071000},{CNSEAN=8717114501133},{INFO=PDF Info},{VERS=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
VP
Carton
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
Length
[m]
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
SB
Static bending radius
[mm]
DB
Dynamic bending radius
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
328.012.1
328.012.1
3/8"
Standard
Black
30
12.6
17.8
215
260
0.4
12.0
328.016.1
328.016.1
1/2"
Standard
Black
30
16.1
21.1
240
300
0.5
15.0
328.020.1
328.020.1
3/4"
Standard
Black
30
21.1
26.4
345
430
0.7
21.0
328.026.1
328.026.1
1"
Standard
Black
30
26.8
33.1
400
500
1.1
33.0
328.035.1
328.035.1
1.1/4"
Standard
Black
15
35.4
41.8
480
600
1.5
22.5
328.040.1
328.040.1
1.1/2"
Standard
Black
15
40.3
47.8
535
670
1.7
25.5
328.050.1
328.050.1
2"
Standard
Black
15
51.6
59.9
590
740
2.2
33.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청