Nederlands
English
Anaconda Sealtite HTFG WHITE - Anaconda Sealtite HTFG
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite conduit
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1a_sealtite_conduit/fam_12_htfg_white.prj},{NB=308.220.1},{CNSORDERNO=308.220.1},{ST=3/4\"},{VP=Standard},{COL=Weiß},{A=30},{ID=21.0},{AD=26.4},{SB=90},{DB=140},{WEIGHT=0.6},{MAN=Polyurethane},{TMIN=-55},{TMAX=105},{TKURZ=125},{DF=1250},{SF=6},{ZF=1000},{DS=IP 67},{ZLS=FDA CFR 21},{OIB=4},{UVB=4},{AM=Halogen free and oil resistant},{VPES=64x64x22},{VPEW=16.000},{BAC=6380213},{SNR=83071000},{CNSEAN=8717114189379},{INFO=PDF Info},{VERS=1},{HIDE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
VP
Carton
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
Length
[m]
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
SB
Static bending radius
[mm]
DB
Dynamic bending radius
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
TMIN
Temp min.
[°C]
TMAX
Temp max.
[°C]
TKURZ
Temp Short term
[°C]
DF
Compression resistance
[N]
SF
Impact resistance
[J]
ZF
Tensile strength
[N]
DS
Protection class
ⁿ/ₐ
ZLS
Approvals
ⁿ/ₐ
VPES
Size Pack
[cm]
VPEW
Pack Weight
ⁿ/ₐ
BAC
ETIM Code
ⁿ/ₐ
SNR
Customs Nr
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
308.212.1
308.212.1
3/8"
Standard
White
30
12.6
17.8
60
85
0.3
9.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
FDA CFR 21
57x58x18
9.800
6380213
83071000
8717114189478
308.216.1
308.216.1
1/2"
Standard
White
30
16.0
21.1
75
110
0.4
12.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
FDA CFR 21
57x58x18
12.800
6380213
83071000
8717114189485
308.220.1
308.220.1
3/4"
Standard
White
30
21.0
26.4
90
140
0.6
18.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
FDA CFR 21
64x64x22
16.000
6380213
83071000
8717114189379
308.226.1
308.226.1
1"
Standard
White
30
26.5
33.1
120
170
0.8
24.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
FDA CFR 21
64x64x22
22.000
6380213
83071000
8717114189386
308.235.1
308.235.1
1 1/4"
Standard
White
15
35.1
41.8
135
215
1.1
16.5
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
FDA CFR 21
105x105x23
20.250
6380213
83071000
8717114100879
308.240.1
308.240.1
1 1/2"
Standard
White
15
40.3
47.8
165
250
1.5
22.5
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
FDA CFR 21
105x105x23
25.500
6380213
83071000
8717114100886
308.250.1
308.250.1
2"
Standard
White
15
51.6
59.9
210
300
2.0
30.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
FDA CFR 21
105x105x23
35.250
6380213
83071000
8717114100893
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO straight fitting,Food grade, male, stainless steel AISI-316 - Sealtite ...
Anamet Europe
04.04.2019
ISO 90° fitting,Compact, Food grade stainless steel AISI-316 - Sealtite Fit...
Anamet Europe
24.04.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청