Nederlands
English
Anaconda Sealtite HFX-V0 - Anaconda Sealtite HFX-V0
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite conduit
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1a_sealtite_conduit/fam_12_hfxv0.prj},{NB=348.020.1(Standard)},{ST=3/4''},{VP=Standard},{COL=Schwarz},{ID=21.0},{AD=26.4},{SB=90},{DB=140},{WEIGHT=0.6},{IS=Galvanisiertes Stahlband},{MAN=Polyurethan},{TMIN=-50},{TMAX=105},{TKURZ=125},{DF=1250},{SF=6},{ZF=1000},{DS=IP 67},{ZLS=NF F 16-101, PR NF EN 45545, EN ISO 11925-2},{FN=LOI = 31,6, Smoke index = 19, V0},{OIB=4},{UVB=4},{AM=Halogen free and oil resistant},{BAC=6380213},{SNR=83079000},{INFO=PDF Info},{VERS=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
VP
Carton
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
Length
[m]
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
SB
Static bending radius
[mm]
DB
Dynamic bending radius
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
348.010.1
348.010.1
5/16”
Standard
Black
50.0
10.1
14.4
50
65
0.2
10.0
348.012.1
348.012.1
3/8''
Standard
Black
30.0
12.6
17.8
60
85
0.3
9.0
348.016.1
348.016.1
1/2''
Standard
Black
30.0
16.0
21.1
75
110
0.4
12.0
348.020.1
348.020.1
3/4''
Standard
Black
30.0
21.0
26.4
90
140
0.6
18.0
348.026.1
348.026.1
1''
Standard
Black
30.0
26.5
33.1
120
170
0.8
24.0
348.035.1
348.035.1
1.1/4''
Standard
Black
15.0
35.1
41.8
135
215
1.1
16.5
348.040.1
348.040.1
1.1/2''
Standard
Black
15.0
40.3
47.8
165
250
1.5
22.5
348.050.1
348.050.1
2''
Standard
Black
15.0
51.6
59.9
210
300
2.0
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청