Nederlands
English
Anaconda Sealtite HFI-316 BLUE - Anaconda Sealtite HFI-316
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite conduit
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1a_sealtite_conduit/fam_12_hfi_316_blue.prj},{NB=339.416.1},{CNSORDERNO=339.416.1},{ST=1/2\"},{VP=Standard},{COL=Blau},{ID=16.0},{AD=21.1},{SB=75},{DB=110},{WEIGHT=0.4},{MAN=Polyurethane},{TMIN=-55},{TMAX=105},{TKURZ=125},{DF=1250},{SF=6},{ZF=1000},{DS=IP 67},{ZLS=NF F 16-101},{OIB=4},{UVB=4},{AM=Halogen free and oil resistant},{VPES=57x58x18},{VPEW=12.800},{BAC=6380213},{SNR=83071000},{CNSEAN=8717114190726},{INFO=PDF Info},{VERS=1},{HIDE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
VP
Carton
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
Length
[m]
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
SB
Static bending radius
[mm]
DB
Dynamic bending radius
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
TMIN
Temp min.
[°C]
TMAX
Temp max.
[°C]
TKURZ
Temp Short term
[°C]
DF
Compression resistance
[N]
SF
Impact resistance
[J]
ZF
Tensile strength
[N]
DS
Protection class
ⁿ/ₐ
ZLS
Approvals
ⁿ/ₐ
VPES
Size Pack
[cm]
VPEW
Pack Weight
ⁿ/ₐ
BAC
ETIM Code
ⁿ/ₐ
SNR
Customs Nr
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
339.412.1
339.412.1
3/8"
Standard
Blue
30.0
12.6
17.8
60
85
0.3
9.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
NF F 16-101
57x58x18
9.800
6380213
83071000
8717114190733
339.416.1
339.416.1
1/2"
Standard
Blue
30.0
16.0
21.1
75
110
0.4
12.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
NF F 16-101
57x58x18
12.800
6380213
83071000
8717114190726
339.420.1
339.420.1
3/4"
Standard
Blue
30.0
21.0
26.4
90
140
0.6
18.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
NF F 16-101
64x64x22
16.000
6380213
83071000
8717114190740
339.426.1
339.426.1
1"
Standard
Blue
30.0
26.5
33.1
120
170
0.8
24.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
NF F 16-101
64x64x22
22.000
6380213
83071000
8717114190757
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Plastic Bullet - Liquidtight Fittings for T&B LTC Non-Metallic Liquidtight ...
ABB Installation Products
09.03.2023
ISO 90° fitting,Compact, Food grade stainless steel AISI-316 - Sealtite Fit...
Anamet Europe
24.04.2019
SILVYN® HYGIENIC
LAPP
23.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청