Nederlands
English
Anaconda Sealtite FG - Anaconda Sealtite FG
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite conduit
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1a_sealtite_conduit/fam_12_fg.prj},{NB=341.020.1(Standard)},{OC=$COL..020.1},{ST=3/4\"},{VP=Standard},{COL=341},{A=30},{ID=21.0},{AD=26.4},{SB=90},{DB=140},{WEIGHT=0.6},{IS=Galvanisiertes Stahlband},{MAN=PVC},{TMIN=-20},{TMAX=+60},{TKURZ=+80},{DF=1250},{SF=6},{ZF=1000},{DS=IP 67},{ZLS=FDA CFR 21 and NSF 51},{OIB=3},{UVB=2},{AM=Conduit is NSF / ANSI 169 certified},{VP2=CT},{VPES=64x64x22},{VPEW=19.5},{BAC=6380213},{SNR=83071000},{CNSEAN=8717114501300},{INFO=PDF Info},{VERS=3},{HIDE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
VP
Carton
ⁿ/ₐ
A
Length
[m]
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
SB
Static bending radius
[mm]
DB
Dynamic bending radius
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
341.012.1
341.012.1
3/8"
Standard
30
12.6
17.8
60
85
0.3
9.0
341.016.1
341.016.1
1/2"
Standard
30
16.0
21.1
75
110
0.4
12.0
341.020.1
341.020.1
3/4"
Standard
30
21.0
26.4
90
140
0.6
18.0
341.026.1
341.026.1
1"
Standard
30
26.5
33.1
120
170
0.8
24.0
341.035.1
341.035.1
1.1/4"
Standard
15
35.1
41.8
135
215
1.1
16.5
341.040.1
341.040.1
1.1/2"
Standard
15
40.3
47.8
165
250
1.5
22.5
341.050.1
341.050.1
2"
Standard
15
51.6
59.9
210
300
2.0
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청