Nederlands
English
Anaconda Sealtite CW - Anaconda Sealtite CW
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite conduit
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1a_sealtite_conduit/fam_12_cw.prj},{NB=323.026.1(Standard)},{CNSORDERNO=323.026.1},{ST=1\"},{VP=Standard},{COL=Blau},{A=30},{ID=26.8},{AD=33.1},{SB=145},{DB=170},{WEIGHT=1.1},{IS=Galvanisiertes Stahlband},{MAN=PVC},{TMIN=-20},{TMAX=+60},{TKURZ=+80},{DF=1250},{SF=6},{ZF=1000},{DS=IP 67},{ZLS=UL / CSA},{FN=UL-360 file E18917, CSA C 22.2 file 158897},{OIB=3},{UVB=4},{VP2=CT},{VPES=64x64x22},{VPEW=34.5},{BAC=6380213},{SNR=83071000},{CNSEAN=8717114501027},{INFO=PDF Info},{VERS=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
VP
Carton
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
Length
[m]
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
SB
Static bending radius
[mm]
DB
Dynamic bending radius
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
323.016.1
323.016.1
1/2"
Standard
Blue
30
16.1
21.1
90
110
0.5
15.0
323.020.1
323.020.1
3/4"
Standard
Blue
30
21.1
26.4
115
140
0.7
21.0
323.026.1
323.026.1
1"
Standard
Blue
30
26.8
33.1
145
170
1.1
33.0
323.035.1
323.035.1
1.1/4"
Standard
Blue
15
35.4
41.8
175
215
1.5
22.5
323.040.1
323.040.1
1.1/2"
Standard
Blue
15
40.3
47.8
205
250
1.7
25.5
323.050.1
323.050.1
2"
Standard
Blue
15
51.6
59.9
240
300
2.2
33.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO straight fitting,Food grade, male, stainless steel AISI-316 - Sealtite ...
Anamet Europe
04.04.2019
5074 - fischer Rahmendübel ohne Schraube Nylon S-H-R
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SD-SUB - plug socket
Festo
30.08.2023
1656550 - VS-SI-SD-IT
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
Tee, Reduced, Short Outlet
Alfa Laval
25.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청