142142
Amphenol RF
Connectors
SMB Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/smb_connectors/142142.prj},{NB=142142},{SHA256=iLNmWkSvG2BJ1t736nWagX1pOXlFCfRD+FXx/8iImcg=},{INAME=00591__142142},{PN=142142},{DESC=RF Connector SMB PCB Through Hole Right Angle Plug 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=500},{TS=PCB - Through Hole},{SC=Subminiature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
142142
142142
RF Connector SMB PCB Thro...
Gold
Brass
50
PTFE
Not Rated
Plug
No
No
4
165
-65
No
Standard
Gold
Beryllium Copper
Right Angle
Solder
Push-on
500
PCB - Through Hole
Subminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청