카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Circular Cover Type HLSD-2 - Access Tank Cover
Alfa Laval
Tank Equipment
Access Tank Covers
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/tank_equipment/access_tank_covers/hlsd2_asmtab.prj},{NB=9613460535},{IDNR=9613460535},{INFO=Data Sheet},{PRODUCT=MANHOLE},{TYPE=HLSD-2},{SIZE=450},{BOLTS=10},{A=458},{C1=279},{C=570},{E=247},{F=125},{G=150},{H=240},{T=4},{R=500},{PRESSURE=7.7 BAR},{TEMP=MAX.100DEG},{SEAL=FEP/Q},{MATERIAL=1.4404},{DIRECTIVE=PED 97/23/EU},{PPATH=assemblies/hlsd2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Order Code
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
BOLTS
Number of bolts
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
C1
Distance
[mm]
C
Distance
[mm]
E
Height
[mm]
F
Height
[mm]
G
Height
[mm]
H
Height
[mm]
T
Frame thickness
[mm]
SL
Cover thickness
[mm]
R
Cover radius
[mm]
PRESSURE
Pressure
[bar]
TEMP
Temperature
[°]
SEAL
Seal
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DIRECTIVE
Directive
ⁿ/ₐ
9613460201
9613460201
MANHOLE
HLSD-2
200
4
208
154
320
237
125
150
185
4
8.000
500
10 BAR
MAX. 250DEG
EPDM
1.4404
PED 97/23/EU
9613460202
9613460202
MANHOLE
HLSD-2
200
4
208
154
320
237
125
150
185
4
8.000
500
10 BAR
MAX. 250DEG
SILICONE
1.4404
PED 97/23/EU
9613460203
9613460203
MANHOLE
HLSD-2
200
4
208
154
320
237
125
150
185
4
8.000
500
10 BAR
MAX. 250DEG
FPM
1.4404
PED 97/23/EU
9613460204
9613460204
MANHOLE
HLSD-2
200
4
208
154
320
237
125
150
185
4
8.000
500
10 BAR
MAX. 250DEG
FEP/Q
1.4404
PED 97/23/EU
9613460205
9613460205
MANHOLE
HLSD-2
200
4
208
154
320
237
125
150
185
4
8.000
500
10 BAR
MAX. 250DEG
PFA/Q
1.4404
PED 97/23/EU
9613460206
9613460206
MANHOLE
HLSD-2
200
4
208
154
320
237
125
150
185
4
8.000
500
10 BAR
MAX. 250DEG
FEP/VITON
1.4404
PED 97/23/EU
9613460301
9613460301
MANHOLE
HLSD-2
300
4
308
204
420
237
125
150
198
4
5.000
500
6 BAR
MAX. 250DEG
EPDM
1.4404
PED 97/23/EU
9613460302
9613460302
MANHOLE
HLSD-2
300
4
308
204
420
237
125
150
198
4
5.000
500
6.7 BAR
MAX.100DEG
EPDM
1.4404
PED 97/23/EU
9613460303
9613460303
MANHOLE
HLSD-2
300
4
308
204
420
237
125
150
198
4
5.000
500
7.6 BAR
MAX. 50DEG
EPDM
1.4404
PED 97/23/EU
9613460304
9613460304
MANHOLE
HLSD-2
300
6
308
204
420
237
125
150
198
4
6.000
500
6.4 BAR
MAX.250DEG
EPDM
1.4404
PED 97/23/EU
9613460305
9613460305
MANHOLE
HLSD-2
300
6
308
204
420
237
125
150
198
4
6.000
500
6.9 BAR
MAX.200DEG
EPDM
1.4404
PED 97/23/EU
9613460306
9613460306
MANHOLE
HLSD-2
300
6
308
204
420
237
125
150
198
4
6.000
500
7.5 BAR
MAX.150DEG
EPDM
1.4404
PED 97/23/EU
9613460307
9613460307
MANHOLE
HLSD-2
300
6
308
204
420
237
125
150
198
4
6.000
500
8.4 BAR
MAX.100DEG
EPDM
1.4404
PED 97/23/EU
9613460308
9613460308
MANHOLE
HLSD-2
300
6
308
204
420
237
125
150
198
4
6.000
500
9.4 BAR
MAX .50DEG
EPDM
1.4404
PED 97/23/EU
9613460309
9613460309
MANHOLE
HLSD-2
300
4
308
204
420
237
125
150
198
4
5.000
500
6 BAR
MAX.250DEG
SILICONE
1.4404
PED 97/23/EU
9613460310
9613460310
MANHOLE
HLSD-2
300
4
308
204
420
237
125
150
198
4
5.000
500
6.7 BAR
MAX.100DEG
SILICONE
1.4404
PED 97/23/EU
9613460311
9613460311
MANHOLE
HLSD-2
300
4
308
204
420
237
125
150
198
4
5.000
500
7.6 BAR
MAX. 50DEG
SILICONE
1.4404
PED 97/23/EU
9613460312
9613460312
MANHOLE
HLSD-2
300
6
308
204
420
237
125
150
198
4
6.000
500
6.4 BAR
MAX.250DEG
SILICONE
1.4404
PED 97/23/EU
9613460313
9613460313
MANHOLE
HLSD-2
300
6
308
204
420
237
125
150
198
4
6.000
500
6.9 BAR
MAX.200DEG
SILICONE
1.4404
PED 97/23/EU
9613460314
9613460314
MANHOLE
HLSD-2
300
6
308
204
420
237
125
150
198
4
6.000
500
7.5 BAR
MAX.150DEG
SILICONE
1.4404
PED 97/23/EU
9613460315
9613460315
MANHOLE
HLSD-2
300
6
308
204
420
237
125
150
198
4
6.000
500
8.4 BAR
MAX.100DEG
SILICONE
1.4404
PED 97/23/EU
9613460316
9613460316
MANHOLE
HLSD-2
300
6
308
204
420
237
125
150
198
4
6.000
500
9.4 BAR
MAX. 50DEG
SILICONE
1.4404
PED 97/23/EU
9613460317
9613460317
MANHOLE
HLSD-2
300
4
308
204
420
237
125
150
198
4
5.000
500
6 BAR
MAX.250DEG
FPM
1.4404
PED 97/23/EU
9613460318
9613460318
MANHOLE
HLSD-2
300
4
308
204
420
237
125
150
198
4
5.000
500
6.7 BAR
MAX.100DEG
FPM
1.4404
PED 97/23/EU
9613460319
9613460319
MANHOLE
HLSD-2
300
4
308
204
420
237
125
150
198
4
5.000
500
7.6 BAR
MAX. 50DEG
FPM
1.4404
PED 97/23/EU
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청