카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Tubes DIN 11850 - Sanitary, DIN 11850
Alfa Laval
Installation Material
Tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/tubes/tubes_din_11850.prj},{NB=9611819520(100)},{IDNR=9611819520},{DESC=9611819520-TUBE DN32 35X1.5 CC 1.4301 EN 10357-A (DIN 11850)},{STANDARD=DIN11850},{SHAPE=TUBE},{MATERIAL=1.4301 (304)},{FINISH=CC},{SIZE=32},{OD=35.0},{ID=32.0},{T=1.5},{L=100},{INFO1=Data Sheet},{INFO2=PD Sheet},{PORTSIZE=},{LIVE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Order code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
OD
Diameter
[mm]
ID
Diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
9611819440
9611819440
9611819440-TUBE DN20 19X1...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BD EHEDG
15
19.0
16.0
1.5
9611819442
9611819442
9611819442-TUBE DN20 23X1...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BD EHEDG
20
23.0
20.0
1.5
9611819133
9611819133
9611819133-TUBE DN25 29X1...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BD EHEDG
25
29.0
26.0
1.5
9611819443
9611819443
9611819443-TUBE DN32 35X1...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BD EHEDG
32
35.0
32.0
1.5
9611819444
9611819444
9611819444-TUBE DN40 41X1...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BD EHEDG
40
41.0
38.0
1.5
9611819445
9611819445
9611819445-TUBE DN50 53X1...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BD EHEDG
50
53.0
50.0
1.5
9611819170
9611819170
9611819170-TUBE DN65 70X2...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BD EHEDG
65
70.0
66.0
2.0
9611819175
9611819175
9611819175-TUBE DN80 85X2...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BD EHEDG
80
85.0
81.0
2.0
9611819184
9611819184
9611819184-TUBE DN100 104...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BD EHEDG
100
104.0
100.0
2.0
9611819592
9611819592
9611819592-TUBE DN15 19X1...
DIN11850
TUBE
1.4404 (316L)
BD EHEDG
15
19.0
16.0
1.5
9611819594
9611819594
9611819594-TUBE DN20 23X1...
DIN11850
TUBE
1.4404 (316L)
BD EHEDG
20
23.0
20.0
1.5
9611819596
9611819596
9611819596-TUBE DN25 29X1...
DIN11850
TUBE
1.4404 (316L)
BD EHEDG
25
29.0
26.0
1.5
9611819598
9611819598
9611819598-TUBE DN32 35X1...
DIN11850
TUBE
1.4404 (316L)
BD EHEDG
32
35.0
32.0
1.5
9611819544
9611819544
9611819544-TUBE DN40 41X1...
DIN11850
TUBE
1.4404 (316L)
BD EHEDG
40
41.0
38.0
1.5
9611819554
9611819554
9611819554-TUBE DN50 53X1...
DIN11850
TUBE
1.4404 (316L)
BD EHEDG
50
53.0
50.0
1.5
9611819365
9611819365
9611819365-TUBE DN65 70X2...
DIN11850
TUBE
1.4404 (316L)
BD EHEDG
65
70.0
66.0
2.0
9611819375
9611819375
9611819375-TUBE DN80 85X2...
DIN11850
TUBE
1.4404 (316L)
BD EHEDG
80
85.0
81.0
2.0
9611819388
9611819388
9611819388-TUBE DN100 104...
DIN11850
TUBE
1.4404 (316L)
BD EHEDG
100
104.0
100.0
2.0
9611819798
9611819798
9611819798-TUBE DN15 19X1...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BC EHEDG
15
19.0
16.0
1.5
9611819800
9611819800
9611819800-TUBE DN20 23X1...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BC EHEDG
20
23.0
20.0
1.5
9611819802
9611819802
9611819802-TUBE DN25 29X1...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BC EHEDG
25
29.0
26.0
1.5
9611819804
9611819804
9611819804-TUBE DN32 35X1...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BC EHEDG
32
35.0
32.0
1.5
9611819806
9611819806
9611819806-TUBE DN40 41X1...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BC EHEDG
40
41.0
38.0
1.5
9611819808
9611819808
9611819808-TUBE DN50 53X1...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BC EHEDG
50
53.0
50.0
1.5
9611819171
9611819171
9611819171-TUBE DN65 70X2...
DIN11850
TUBE
1.4307 (304L)
BC EHEDG
65
70.0
66.0
2.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청