카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11852 - Tee Reducing
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11852_tee_reducing.prj},{NB=9615247172},{IDNR=9615247172},{NAME=},{DESC=9615247167-TEE-RED DN100-25 HSF3 1.4404 DIN 11850},{SHAPE=Tee Reducing},{STANDARD=DIN11852},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=HSF3},{A1=300.0},{A2=250.0},{OD1=204},{OD2=154},{ID1=200},{ID2=150},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD2
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
9615247101
9615247101
9615247101-TEE-RED DN32-2...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
55.0
53.0
35
29
32
26
9615247102
9615247102
9615247102-TEE-RED DN40-2...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
60.0
53.0
41
29
38
26
9615247103
9615247103
9615247103-TEE-RED DN40-3...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
60.0
58.0
53
35
50
32
9615247104
9615247104
9615247104-TEE-RED DN50-2...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
70.0
62.0
53
29
50
26
9615247105
9615247105
9615247105-TEE-RED DN50-3...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
70.0
64.0
53
35
50
32
9615247106
9615247106
9615247106-TEE-RED DN50-4...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
70.0
66.0
53
41
50
38
9615247107
9615247107
9615247107-TEE-RED DN65-2...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
80.0
70.5
70
29
66
26
9615247108
9615247108
9615247108-TEE-RED DN65-3...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
80.0
72.5
70
35
66
32
9615247109
9615247109
9615247109-TEE-RED DN65-4...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
80.0
74.5
70
41
66
38
9615247110
9615247110
9615247110-TEE-RED DN65-5...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
80.0
78.5
70
53
66
50
9615247111
9615247111
9615247111-TEE-RED DN80-2...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
90.0
78.0
85
29
81
26
9615247112
9615247112
9615247112-TEE-RED DN80-3...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
90.0
80.0
85
35
81
32
9615247113
9615247113
9615247113-TEE-RED DN80-4...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
90.0
82.0
85
41
81
38
9615247114
9615247114
9615247114-TEE-RED DN80-5...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
90.0
86.0
85
53
81
50
9615247115
9615247115
9615247115-TEE-RED DN80-6...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
90.0
87.5
85
70
81
66
9615247116
9615247116
9615247116-TEE-RED DN100-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
100.0
92.5
104
35
100
32
9615247117
9615247117
9615247117-TEE-RED DN100-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
100.0
94.0
104
41
100
38
9615247118
9615247118
9615247118-TEE-RED DN100-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
100.0
95.5
104
53
100
50
9615247119
9615247119
9615247119-TEE-RED DN100-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
100.0
97.0
104
70
100
66
9615247120
9615247120
9615247120-TEE-RED DN100-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
100.0
99.5
104
85
100
81
9615247121
9615247121
9615247121-TEE-RED DN125-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
187.5
104.5
129
41
125
38
9615247122
9615247122
9615247122-TEE-RED DN125-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
187.5
107.0
129
53
125
50
9615247123
9615247123
9615247123-TEE-RED DN125-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
187.5
109.5
129
70
125
66
9615247124
9615247124
9615247124-TEE-RED DN125-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
187.5
112.0
129
85
125
81
9615247125
9615247125
9615247125-TEE-RED DN125-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
187.5
112.5
129
104
125
100
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청