카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11852 - Bend 45 Short
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11852_bend_45_short.prj},{NB=9615227310},{IDNR=9615227310},{NAME=},{DESC=9615227310-BEND-45 DN25 HSF2 1.4307 SHORT DIN 11850},{SHAPE=Bend 45},{STANDARD=DIN11852},{MATERIAL=1.4307},{SURFACE=HSF2},{OD1=29},{ID1=26},{R1=50},{ANG1=45},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
R1
Radius
[mm]
ANG1
Angle
[°]
9615227331
9615227331
9615227331-BEND-45 DN10 H...
Bend 45
DIN11852
1.4307
HSF3
13
10
26
45
9615227332
9615227332
9615227332-BEND-45 DN15 H...
Bend 45
DIN11852
1.4307
HSF3
19
16
35
45
9615227333
9615227333
9615227333-BEND-45 DN20 H...
Bend 45
DIN11852
1.4307
HSF3
23
20
40
45
9612154642
9612154642
9612154642-BEND-45 DN25 H...
Bend 45
DIN11852
1.4307
HSF3
29
26
50
45
9612154643
9612154643
9612154643-BEND-45 DN32 H...
Bend 45
DIN11852
1.4307
HSF3
35
32
55
45
9612154644
9612154644
9612154644-BEND-45 DN40 H...
Bend 45
DIN11852
1.4307
HSF3
41
38
60
45
9612154645
9612154645
9612154645-BEND-45 DN50 H...
Bend 45
DIN11852
1.4307
HSF3
53
50
70
45
9611293861
9611293861
9611293861-BEND-45 DN65 H...
Bend 45
DIN11852
1.4307
HSF3
70
66
80
45
9611293871
9611293871
9611293871-BEND-45 DN80 H...
Bend 45
DIN11852
1.4307
HSF3
85
81
90
45
9611293881
9611293881
9611293881-BEND-45 DN100 ...
Bend 45
DIN11852
1.4307
HSF3
104
100
100
45
9611293891
9611293891
9611293891-BEND-45 DN125 ...
Bend 45
DIN11852
1.4307
HSF3
129
125
188
45
9611293901
9611293901
9611293901-BEND-45 DN150 ...
Bend 45
DIN11852
1.4307
HSF3
154
150
225
45
9615227359
9615227359
9615227359-BEND-45 DN200 ...
Bend 45
DIN11852
1.4307
HSF3
204
200
300
45
9615227343
9615227343
9615227343-BEND-45 DN10 H...
Bend 45
DIN11852
1.4404
HSF3
13
10
26
45
9615227344
9615227344
9615227344-BEND-45 DN15 H...
Bend 45
DIN11852
1.4404
HSF3
19
16
35
45
9615227345
9615227345
9615227345-BEND-45 DN20 H...
Bend 45
DIN11852
1.4404
HSF3
23
20
40
45
9612154611
9612154611
9612154611-BEND-45 DN25 H...
Bend 45
DIN11852
1.4404
HSF3
29
26
50
45
9612154612
9612154612
9612154612-BEND-45 DN32 H...
Bend 45
DIN11852
1.4404
HSF3
35
32
55
45
9612154613
9612154613
9612154613-BEND-45 DN40 H...
Bend 45
DIN11852
1.4404
HSF3
41
38
60
45
9612154614
9612154614
9612154614-BEND-45 DN50 H...
Bend 45
DIN11852
1.4404
HSF3
53
50
70
45
9611293862
9611293862
9611293862-BEND-45 DN65 H...
Bend 45
DIN11852
1.4404
HSF3
70
66
80
45
9611293872
9611293872
9611293872-BEND-45 DN80 H...
Bend 45
DIN11852
1.4404
HSF3
85
81
90
45
9611293882
9611293882
9611293882-BEND-45 DN100 ...
Bend 45
DIN11852
1.4404
HSF3
104
100
100
45
9611293892
9611293892
9611293892-BEND-45 DN125 ...
Bend 45
DIN11852
1.4404
HSF3
129
125
188
45
9611293902
9611293902
9611293902-BEND-45 DN150 ...
Bend 45
DIN11852
1.4404
HSF3
154
150
225
45
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청