카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
FERRULE 154 - Ferrule-Flange left
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure Hygienic, ASME
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme/asme_ferrule.prj},{NB=610205},{IDNR=610205},{NAME=FERRULE 12.7-316L},{DESC=FERRULES},{SHAPE=Ferrule-Flange left},{STANDARD=ASME},{MATERIAL=316L},{SURFACE=},{A1=12.70},{OD1=12.70},{ID1=9.40},{F1=25.00},{FH1=3.63},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
F1
Height
[mm]
FH1
Height
[mm]
610205
610205
FERRULE 12.7-316L
FERRULES
Ferrule-Flange left
ASME
316L
12.70
12.70
9.40
25.00
3.63
610238
610238
FERRULE 19-316L
FERRULES
Ferrule-Flange left
ASME
316L
12.70
19.06
15.80
25.00
3.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청