카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
B02 ACQ series
AirTAC
Pneumatic equipment
industry_catalog
b02_series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/industry_catalog/b02_series/b02_acq_series.prj},{NB=B02-ACQ50X5+++(0)},{BS=50},{ST=5},{MG=},{RT=},{MT=},{TT=},{POS=0},{SW=},{SWN=},{B=64},{D=20},{BA=71.0},{H=17},{K=M8X1.25 thru.hole:6.8},{K1=8},{K2=6.8},{KB=50},{M=35},{P=1/4\"},{P1=13.157},{SROT1=27.5},{SROT2=207.5},{PPATH=b02_acq_series/assemblies/b02_acq_asmtp.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
[mm]
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
BA
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
B02-ACQ32X5+++(0)
B02-ACQ32X5
32
35.0
12
23.0
45
16
49.5
M8X1.25
16
14
9.0
5.5
M6X1.0 thru.hole:5.2
17.0
34
22
3
1/8"
7.5
10.5
B02-ACQ40X5+++(0)
B02-ACQ40X5
40
41.5
12
29.5
53
16
57.0
M8X1.25
16
14
9.0
5.5
M6X1.0 thru.hole:5.2
17.0
40
28
3
1/8"
8.0
11.0
B02-ACQ50X5+++(0)
B02-ACQ50X5
50
43.5
13
30.5
64
20
71.0
M10X1.5
18
17
10.5
6.5
M8X1.25 thru.hole:6.8
22.0
50
35
3
1/4"
10.5
10.5
B02-ACQ63X5+++(0)
B02-ACQ63X5
63
49.0
13
36.0
77
20
84.0
M10X1.5
18
17
14.0
9.0
M10X1.5 thru.hole:8.5
28.5
60
35
3
1/4"
10.5
10.5
B02-ACQ80X5+++(0)
B02-ACQ80X5
80
58.5
15
43.5
98
25
104.0
M16X2.0
24
22
17.0
11.0
M12X1.75 thru.hole:10.4
35.5
77
43
3
3/8"
14.0
16.0
B02-ACQ100X5+++(0)
B02-ACQ100X5
100
70.0
17
53.0
117
32
123.5
M20X2.5
31
27
17.0
11.0
M12X1.75 thru.hole:10.4
35.5
94
59
3
3/8"
17.5
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청