카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
NPBD series - Mini cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Imperial products
cylinder
npb_series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/cylinder/npb_series/npbd_asmtab.prj},{NB=NPBD1-1/16X1/2ST-0},{MODEL=NPBD},{BS=1-1/16},{BS2=1 1/16},{STROKE=1/2},{MAGNET=S},{MT=},{TT=T},{POS=0.0},{A=5.12},{AB=1.12},{AC=2.88},{AD=0.70},{B=1.14},{D=5/16},{DA=0.62},{E=5/16-24UNF},{EA=0.50},{F=1/2},{FA=0.19},{G=15/16},{G2=15/16},{GA=0.37},{H=1/4},{M=5/8-18UNF},{MA=0.50},{MC=0.09},{MD=0.624},{N=1},{N2=1},{P=NPT1/8},{PA=0.39},{AT=0.12},{PPATH=npbd/assemblies/npbd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Ordering code
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[인치]
A
[인치]
AB
[인치]
AC
[인치]
AD
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
DA
[인치]
E
[인치]
EA
[인치]
F
[인치]
FA
[인치]
G
[인치]
GA
[인치]
H
[인치]
M
[인치]
MA
[인치]
MC
[인치]
MD
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
PA
[인치]
NPBD7/16X1/2S-0
NPBD7/16X1/2S
7/16
3.75
0.88
2.00
0.48
0.67
3/16
0.50
#10-32UNF
0.50
3/8
0.13
11/16
0.25
0
7/16-20UNF
0.38
0.05
0.437
3/5
#10-32UNF
0.28
NPBD9/16X1/2S-0
NPBD9/16X1/2S
9/16
3.78
0.88
2.02
0.47
0.67
3/16
0.50
#10-32UNF
0.50
3/8
0.13
11/16
0.25
0
7/16-20UNF
0.38
0.06
0.437
9/16
#10-32UNF
0.28
NPBD3/4X1/2ST-0
NPBD3/4X1/2ST
3/4
4.91
1.00
2.91
0.69
0.86
1/4
0.50
1/4-28UNF
0.50
7/16
0.16
15/16
0.37
0
5/8-18UNF
0.50
0.09
0.624
3/4
NPT1/8
0.37
NPBD7/8X1/2ST-0
NPBD7/8X1/2ST
7/8
4.72
1.00
2.72
0.66
0.95
1/4
0.50
1/4-28UNF
0.50
7/16
0.16
15/16
0.37
0
5/8-18UNF
0.50
0.09
0.624
13/16
NPT1/8
0.37
NPBD1-1/16X1/2ST-0
NPBD1-1/16X1/2ST
1-1/16
5.12
1.12
2.88
0.70
1.14
5/16
0.62
5/16-24UNF
0.50
1/2
0.19
15/16
0.37
1/4
5/8-18UNF
0.50
0.09
0.624
1
NPT1/8
0.39
NPBD1-1/4X1/2ST-0
NPBD1-1/4X1/2ST
1-1/4
6.69
1.63
3.43
0.77
1.34
7/16
1.00
7/16-20UNF
0.75
11/16
0.25
1-1/8
0.42
3/8
3/4-16UNF
0.63
0.09
0.750
1-1/8
NPT1/8
0.43
NPBD1-1/2X1/2ST-0
NPBD1-1/2X1/2ST
1-1/2
6.26
1.63
3.00
0.72
1.58
7/16
1.00
7/16-20UNF
0.75
11/16
0.25
1-1/8
0.42
3/8
3/4-16UNF
0.63
0.09
0.750
1-3/8
NPT1/8
0.43
NPBD1-3/4X1/2ST-0
NPBD1-3/4X1/2ST
1-3/4
8.07
1.94
4.19
1.02
1.83
1/2
1.19
1/2-20UNF
0.88
3/4
0.31
1-1/2
0.50
7/16
1-14UNS
0.75
0.09
1.032
1-5/8
NPT1/4
0.51
NPBD2X1/2ST-0
NPBD2X1/2ST
2
8.02
2.07
3.87
0.96
2.10
5/8
1.26
1/2-20UNF
0.88
3/4
0.31
1-7/8
0.50
1/2
1-1/4-12UNF
0.81
0.12
1.375
1-7/8
NPT1/4
0.51
NPBD2-1/2X1/2ST-0
NPBD2-1/2X1/2ST
2-1/2
8.02
2.07
3.87
0.96
2.60
5/8
1.26
1/2-20UNF
0.88
3/4
0.31
2-1/16
0.50
1/2
1-3/8-12UNF
0.81
0.12
1.500
2-3/8
NPT1/4
0.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청