카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
PBR - Pen size cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Mini Cylinder
PBR Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/stainless_stell_circularity_barrel/pbr_series/pbr_psbr_ptbr_series.prj},{NB=PBR8X10U(0)+()},{TYPE=PBR},{BS=8},{ST=10},{MG=},{BC=U},{POS=0},{SW=},{SWN=},{C=20},{D=15.5},{G=12},{H=14},{I=4},{J=8},{L=19},{LB=16},{LC=4},{LD=3.3},{LE=7},{LF=M4X0.7},{LG=6.5},{LH=8},{LX=12},{MM=M4X0.7},{O=7.0},{P=M5X0.8},{Q=2.2},{PPATH=pbr_assembly/pbr_psbr_ptbr_series.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
model
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
LF
ⁿ/ₐ
LG
[mm]
LH
[mm]
LX
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
NA
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
PBR6X10R(0)+()
PBR6X10R
6
70.0
50.0
20
15.5
19.0
6.7
10
11
3
8
17
14
4
3.3
7
M4X0.7
6.5
7
10
M3X0.5
14.0
0.0
5.5
M5X0.8
2.4
PBR8X10U(0)+()
PBR8X10U
8
74.0
54.0
20
15.5
19.5
9.5
12
14
4
8
19
16
4
3.3
7
M4X0.7
6.5
8
12
M4X0.7
15.0
5.0
7.0
M5X0.8
2.2
PBR10X10U(0)+()
PBR10X10U
10
74.0
54.0
20
15.5
19.5
9.5
12
14
4
8
19
16
4
3.3
7
M4X0.7
6.5
8
12
M4X0.7
15.5
5.0
7.0
M5X0.8
2.2
PBR12X10U(0)+()
PBR12X10U
12
74.0
54.0
20
15.5
19.5
9.5
15
17
5
8
24
20
5
4.3
8
M5X0.8
8.0
10
16
M5X0.8
15.5
5.0
8.0
M5X0.8
4.0
PBR16X10U(0)+()
PBR16X10U
16
76.0
56.0
20
15.5
19.8
9.2
18
20
6
8
24
20
5
4.3
8
M5X0.8
8.0
10
16
M5X0.8
15.5
4.8
8.0
M5X0.8
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청