카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
MG MGC - Stainless steel mini Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Mini Cylinder
MG Seties Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/stainless_stell_circularity_barrel/mg_series/mg_mgc_series.prj},{NB=MG32X10(0)+()},{TYPE=MG},{FBCT=},{BS=32},{ST=10},{MG=},{MT=},{TT=},{SW=},{SWN=},{POS=0},{C=40},{D=2},{E=22},{F=5.5},{G=20.5},{H=M10X1.25},{J=6},{K=12},{L=10},{NA=20.0},{NC=35.5},{P=18},{R=M5X0.8dp:8},{V=17},{WB=13.5},{WH=30.5},{Z=38.5},{PPATH=mg_assembly/mg_mgc_series.prj},{I=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
model
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
NA
[mm]
NC
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
R
ⁿ/ₐ
V
[mm]
WA
[mm]
WB
[mm]
WH
[mm]
Z
[mm]
I
[mm]
MG20X10(0)+()
MG20X10
20
106
69
35
2
18
5.0
16.5
M8X1.25
6
8
6
11.5
8.0
14.0
24.0
1/8"
12
M4X0.7dp:7
12
15.0
12.5
22.5
26.5
12
MG25X10(0)+()
MG25X10
25
111
69
40
2
22
5.5
20.5
M10X1.25
6
10
8
11.5
8.5
16.5
29.0
1/8"
14
M5X0.8dp:7.5
17
15.5
12.5
24.5
31.5
14
MG32X10(0)+()
MG32X10
32
113
71
40
2
22
5.5
20.5
M10X1.25
6
12
10
12.0
9.5
20.0
35.5
1/8"
18
M5X0.8dp:8
17
15.5
13.5
30.5
38.5
18
MG40X10(0)+()
MG40X10
40
130
78
50
2
30
6.0
28.5
M14X1.5
8
16
14
13.0
12.0
26.0
44.0
1/8"
25
M6X1.0dp:12
19
15.5
15.0
35.0
47.5
25
MGC50X10(0)+()
MGC50X10
50
150
90
58
2
35
7.0
33.5
M18X1.5
11
20
18
15.5
13.0
32.0
55.0
1/4"
30
M8X1.25dp:16
27
19.0
17.5
40.5
58.5
30
MGC63X10(0)+()
MGC63X10
63
150
90
58
2
35
7.0
33.5
M18X1.5
11
20
18
15.5
13.0
38.0
69.0
1/4"
32
M10X1.5dp:16
27
18.0
15.5
47.5
72.0
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MI MSI MTI MIC - Stainless steel mini Cylinder
AirTAC
21.07.2022
MA MAC MSA MTA - Stainless steel mini Cylinder
AirTAC
21.07.2022
MF MSF MTF MFC - Stainless steel mini Cylinder
AirTAC
21.07.2022
MBL - Aluminum barrel mini cylinder
AirTAC
21.07.2022
F - Floating Joint
AirTAC
06.04.2022
PB PSB PTB - Pen Size Cylinder
AirTAC
21.07.2022
SC SCD SCJ - Standard Cylinder
AirTAC
21.07.2022
Y - Y Joint
AirTAC
17.01.2024
MGD MGCD - Stainless steel mini Cylinder
AirTAC
21.07.2022
ACQ ASQ ATQ - Compact Cylinder
AirTAC
21.07.2022
PBR - Pen size cylinder
AirTAC
21.07.2022
Fish-eye - Universal Joint
AirTAC
06.04.2022
SDA SSA STA - Compact Cylinder
AirTAC
21.07.2022
SC big - Standard cylinder
AirTAC
19.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청