카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
RMTL - Rodless magnetic cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
magnetic coupled rodless cylinder
RMTL Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/magnetic_coupled_rodless_cylinder/rmtl_series/rmtl_cylinder.prj},{NB=RMTL20X50(0)+()},{BS=20},{ST=50},{MAGNET=},{BT=},{TT=},{BP=0},{SW=},{SWN=},{A=139},{AD=25.5},{AE=25.5},{AF=86},{B=120},{BC=117},{C=46},{CA=45},{D=22.8},{J=9.5},{JA=5.0},{JB=105},{JC=40},{JD=8.5},{JE=8.5},{K=M6X1.0},{KB=50},{KC=90.0},{L=M6X1.0},{LD=5.5},{P=PT1/8},{R=16},{RB=80},{S=22.5},{GP=80},{JK1=6},{JK2=10.0},{MM1=6},{MM2=10},{N2=10.5},{P1=9.728},{PPATH=rmtl_assembly/rmtl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BC
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
JC
[mm]
JD
[mm]
JE
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KB
[mm]
KC
[mm]
L
[mm]
LD
[mm]
P
ⁿ/ₐ
R
[mm]
RB
[mm]
S
[mm]
RMTL10X50(0)+()
RMTL10X50
10
111
20.5
20.5
68
80
77
34
33
12.0
8.0
4.0
85
26
7.5
7.5
M4X0.7
30
60.0
M5X0.8
4.5
M5X0.8
10
52
17.5
RMTL16X50(0)+()
RMTL16X50
16
122
22.5
22.5
75
95
92
40
39
18.0
9.5
5.0
90
30
6.5
6.5
M5X0.8
45
70.0
M6X1.0
5.5
M5X0.8
12
65
18.5
RMTL20X50(0)+()
RMTL20X50
20
139
25.5
25.5
86
120
117
46
45
22.8
9.5
5.0
105
40
8.5
8.5
M6X1.0
50
90.0
M6X1.0
5.5
PT1/8
16
80
22.5
RMTL25X50(0)+()
RMTL25X50
25
139
25.5
25.5
86
130
127
54
53
27.8
11.0
6.5
105
50
8.5
8.5
M6X1.0
60
100.0
M8X1.25
7.0
PT1/8
16
90
40.5
RMTL32X50(0)+()
RMTL32X50
32
159
28.5
28.5
100
160
157
66
64
35.0
14.0
8.0
121
60
9.5
9.5
M8X1.25
70
120.0
M10X1.5
8.5
PT1/8
20
110
57.5
RMTL40X50(0)+()
RMTL40X50
40
209
35.5
35.5
136
190
187
78
74
43.0
14.0
8.0
159
84
10.5
10.5
M8X1.25
90
140.0
M10X1.5
8.5
PT1/4
25
130
50.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청