카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
ACQ ASQ ATQ - Compact Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Compact Cylinder
ACQ Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/compact_cylinder/acq_series/acq_asq_atq_asmtab.prj},{NB=ACQ32x5(0,)},{TYPE=ACQ},{BORE=32},{STROKE=5},{MAGNET=},{RTYPE=},{MOUNTING=},{THREAD=},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{POS=0},{INFO=PDF Catalogues},{B1H=7.0},{D=49.5},{EH=13},{K1H=M8x1.25},{O=1/8\"},{P1=Both side: Šµ9 Thread M6x1.0 Thru.hole: Šµ5.2},{P3=17.0},{P4=5.5},{S=45},{T1H=34.0},{T2H=-},{V=16},{W=14},{B2H=28.5},{FH=5.0},{HH=20.5},{IH=19},{JH=8},{K2H=M14x1.5},{PPATH=assemblies/acq_asq_atq_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P3
[mm]
P4
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
B2
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K2
[mm]
ACQ12x5(0,)
ACQ12x5
12
20.5
17.0
3.5
-
6
M3x0.5
3.5
7.5
5.0
M5x0.8
Both side: Šµ6.0 Thread M...
11.0
3.5
25
15.5
-
6
5
-
-
-
-
-
-
ACQ16x5(0,)
ACQ16x5
16
22
18.5
3.5
-
8
M4x0.7
3.0
8.0
5.5
M5x0.8
Both side: Šµ6.0Thread M4...
11.0
3.5
29
20.0
-
8
6
-
-
-
-
-
-
ACQ20x5(0,)
ACQ20x5
20
24
19.5
4.5
-
7
M5x0.8
4.0
9.0
5.5
M5x0.8
Both side: ø9 Thread M6x...
17.0
5.5
36
25.5
-
10
8
-
-
-
-
-
-
ACQ25x5(0,)
ACQ25x5
25
27.5
22.5
5.0
-
12
M6x1.0
4.5
11.0
5.5
M5x0.8
Both side: ø9 Thread M6x...
17.0
5.5
40
28.0
-
12
10
-
-
-
-
-
-
ACQ32x5(0,)
ACQ32x5
32
30
23.0
7.0
49.5
13
M8x1.25
6.0
7.5
6.5
1/8"
Both side: ø9 Thread M6x...
17.0
5.5
45
34.0
-
16
14
-
-
-
-
-
-
ACQ40x5(0,)
ACQ40x5
40
36.5
29.5
7.0
57
13
M8x1.25
6.0
11.0
8.0
1/8"
Both side: ø9 Thread M6x...
17.0
5.5
53
40.0
-
16
14
-
-
-
-
-
-
ACQ50x5(0,)
ACQ50x5
50
38.5
30.5
8.0
71
15
M10x1.5
6.5
9.0
9.0
1/4"
Both side: Šµ10.5 Thread ...
22.0
6.5
64
50.0
-
20
17
-
-
-
-
-
-
ACQ63x5(0,)
ACQ63x5
63
44
36.0
8.0
84
15
M10x1.5
6.5
14.0
9.5
1/4"
Both side: ø14 Thread M10...
28.5
9.0
77
60.0
-
20
17
-
-
-
-
-
-
ACQ80x5(0,)
ACQ80x5
80
53.5
43.5
10.0
104
20
M16x2.0
8.5
16.0
14.0
3/8"
Both side: Šµ17.0 Thread ...
35.5
11.0
98
77.0
-
25
22
-
-
-
-
-
-
ACQ100x5(0,)
ACQ100x5
100
65
53.0
12.0
123.5
26
M20x2.5
9.5
20.0
17.5
3/8"
Both side: Šµ17.0 Thread ...
35.5
11.0
117
94.0
-
32
27
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청