카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
QCK Series - Other cylinders
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Clamp cylinder
QCK Series Rotary clamp cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/clamp_cylinder/qck_series/qck_series.prj},{NB=QCKL25x10S(09.5)},{SN=QCK Series},{RD=L},{BS=25},{ST=10},{MG=S},{RT=},{MT=},{TT=},{POS=0.0},{SW=},{SWN=},{A=87},{AB=8.0},{AC=63.0},{AD=16.0},{B=40},{BC=16.0},{C=62.0},{CB=51},{D=12},{E=M8X1.25},{G=5.0},{J=9.0},{JA=5.5},{JB=28.0},{K=M6X1.0},{KA=17.0},{L=M6x1.0},{LA=9.5},{LB=35},{LC=7},{M=23},{MA=6.0},{N=22.5},{P=M5X0.8},{PA=30.0},{PB=7.0},{CO=40},{PO=0.0},{Q=71.0},{RST=9.5},{PPATH=qck_assembly/qck.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
SN
Series name
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
BC
[mm]
C
[mm]
CB
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
G
[mm]
J
[mm]
JA
ⁿ/ₐ
JB
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
L
ⁿ/ₐ
LB
[mm]
LC
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
CO
[mm]
PO
[mm]
Q
[mm]
RST
Rod stroke
[mm]
QCKL12x10S(07)
QCKL12x10S
QCK Series
12
55
10.5
35.5
9.0
25
9.0
36.5
29
6
M3X0.5
3.3
6.0
3.5
15.5
M4X0.7
11.0
M4x0.7
20
4
11
3.0
10.8
M5X0.8
13.5
5.5
22
0.0
46.0
7.5
QCKL16x10S(07)
QCKL16x10S
QCK Series
16
59
10.5
35.5
13.0
29
11.0
44.5
36
8
M5X0.8
3.3
6.0
3.5
20.0
M4X0.7
11.0
M4x0.7
25
5
14
3.0
13.8
M5X0.8
15.0
5.5
28
0.0
46.0
7.5
QCKL20x10S(09.5)
QCKL20x10S
QCK Series
20
86
8.0
62.0
16.0
36
16.0
60.0
51
12
M8X1.25
5.0
9.0
5.5
25.5
M6X1.0
17.0
M6x1.0
35
7
18
3.0
17.8
M5X0.8
30.0
6.0
36
0.0
70.0
9.5
QCKL25x10S(09.5)
QCKL25x10S
QCK Series
25
87
8.0
63.0
16.0
40
16.0
62.0
51
12
M8X1.25
5.0
9.0
5.5
28.0
M6X1.0
17.0
M6x1.0
35
7
23
6.0
22.5
M5X0.8
30.0
7.0
40
0.0
71.0
9.5
QCKL32x10S(013.5)
QCKL32x10S
QCK Series
32
108
17.5
71.5
19.0
45
19.0
82.0
67
16
M10X1.5
5.0
9.0
5.5
34.0
M6X1.0
17.0
M8x1.25
45
10
30
7.0
29.5
1/8"
34.5
8.5
34
4.5
89.0
15.0
QCKL40x10S(013.5)
QCKL40x10S
QCK Series
40
109
25.0
65.0
19.0
53
19.0
85.5
67
16
M10X1.5
5.0
9.0
5.5
40.0
M6X1.0
17.0
M8x1.25
45
10
30
3.0
29.5
1/8"
26.5
9.0
40
4.0
90.0
15.0
QCKL50x10S(014.5)
QCKL50x10S
QCK Series
50
133
31.0
76.5
25.5
64
25.5
114.0
88
20
M12X1.75
6.5
10.5
6.5
50.0
M8X1.25
22.0
M10x1.5
65
10
37
3.5
36.5
1/4"
34.0
11.5
50
7.0
107.5
19.0
QCKL63x10S(014.5)
QCKL63x10S
QCK Series
63
136
30.5
80.0
25.5
77
25.5
120.5
88
20
M12X1.75
8.5
14.0
9.0
60.0
M10X1.5
28.5
M10x1.5
65
10
48
3.5
47.5
1/4"
34.5
11.5
60
7.0
110.5
19.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청