카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
MCK Series - Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Clamp cylinder
MCK Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/clamp_cylinder/mck_series/mck_asmtable.prj},{NB=MCKA40x50P(0)},{TYPE=A},{BORE=40},{STROKE=50},{MAGNET=},{BT=},{CM=MCK40},{MOUNTING=},{THREAD=P},{POS=0},{A=162},{A1=196},{B=51.0},{AC=59},{D=84},{E=97},{E1=34},{F=3},{G=11.5},{H=16},{K=M16x1.5},{L=M6x1},{L1=13},{M=52},{M1=40},{M2=50},{NO=45},{P=1/4},{PB=9.0},{AE=21},{R=30},{V=20},{V1=12},{W=17},{W1A=16.7},{W1B=19.7},{W2=54},{PA=20},{N=47},{ROT1=128.000},{ROT2=170.000},{PPATH=assemblies/mck_asmtpl.prj},{MAGNETX=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
CM
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
AC
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
NO
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PB
[mm]
AE
[mm]
R
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
W
[mm]
W2
[mm]
PA
[mm]
N
[mm]
MCKA25x50EP(0)
MCKA25x50EP
25
MCK25
109
109
26.5
55
71
55
27
1
0.0
11
M8x1.25
N/A
0
39
40
50
45
1/4
9.0
21
30
20
12
17
54
20
47
MCKA32x50EP(0)
MCKA32x50EP
32
MCK32
109
109
26.5
55
71
55
27
1
0.0
11
M8x1.25
N/A
0
39
40
50
45
1/4
9.0
21
30
20
12
17
54
20
47
MCKA40x50P(0)
MCKA40x50P
40
MCK40
162
196
51.0
59
84
97
34
3
11.5
16
M16x1.5
M6x1
13
52
40
50
45
1/4
9.0
21
30
20
12
17
54
20
47
MCKA50x50P(0)
MCKA50x50P
50
MCK50
165
199
51.0
65
87
97
34
3
11.5
16
M16x1.5
M6x1
12
60
40
50
55
1/4
9.5
23
30
20
12
17
54
19
57
MCKA63x50P(0)
MCKA63x50P
63
MCK63
167
201
51.0
67
89
97
34
3
11.5
16
M16x1.5
M6x1
12
74
40
50
68
1/4
9.5
23
30
20
12
17
54
19
70
MCK80x50P(0)
MCK80x50P
80
MCK80
206
356
59.0
87
127
110
50
0
0.0
29
M20x1.5
M6x1
15
93
44
62
86
3/8
15.0
35
0
25
18
22
72
20
88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청