카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
SCT - Standard Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SC Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sc_sct/sct_asmtab.prj},{NB=SCT50x25x25(00)+()},{TYPE=SCT Type},{BORE=50},{TYPEX=SCT},{STROKE1=25},{STROKE2=25},{MAGNET=},{MOUNTING=},{SEAL=},{THREAD=},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{POS1=0},{POS2=0},{INFO=PDF Catalogues},{A=243},{B=57},{C=186},{D=38},{E=42},{F=15},{G=27.5},{G1=55},{H=32},{I=23},{J=8},{K=M16x1.5},{L=M6x1.0},{M=9.5},{N=17.0},{O=1/4\"},{P=8.5},{Q=2.5},{R=10.0},{S=62},{T=47},{U=38},{V=20},{W=17},{PPATH=assemblies/sct_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
SCT32x25x25(00)+()
SCT32x25x25
SCT Type
32
233
47
186
28
32
15
27.5
55
22
17
6
M10x1.25
M6x1.0
9.5
14.0
1/8"
5.5
6.0
6.5
45
33
38
12
10
SCT40x25x25(00)+()
SCT40x25x25
SCT Type
40
235
49
186
32
34
15
27.5
55
24
17
7
M12x1.25
M6x1.0
9.5
15.0
1/4"
6.0
5.0
8.5
50
37
38
16
14
SCT50x25x25(00)+()
SCT50x25x25
SCT Type
50
243
57
186
38
42
15
27.5
55
32
23
8
M16x1.5
M6x1.0
9.5
17.0
1/4"
8.5
2.5
10.0
62
47
38
20
17
SCT63x25x25(00)+()
SCT63x25x25
SCT Type
63
249
57
192
38
42
15
27.5
55
32
23
8
M16x1.5
M8x1.25
9.5
15.0
3/8"
9.5
4.0
8.5
75
56
41
20
17
SCT80x25x25(00)+()
SCT80x25x25
SCT Type
80
296
75
221
47
54
21
33.0
73
40
26
10
M20x1.5
M10x1.5
11.5
19.5
3/8"
10.0
4.5
14.0
94
70
41
25
22
SCT100x25x25(00)+()
SCT100x25x25
SCT Type
100
308
75
233
47
54
21
33.0
73
40
26
10
M20x1.5
M10x1.5
11.5
16.5
1/2"
11.0
6.5
14.0
112
84
47
25
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청