카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
SC big - Standard cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SC Big Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sc_big_size/sc_big_asmtab.prj},{NB=SC160X25(0)(0)+()},{TYPE=SC},{BS=160},{ST=25},{ADJ=0},{MAGNET=},{MT=},{SM=},{TT=},{POS=0},{SW=},{SWN=},{ADJNUTP=0},{B=113},{C=126},{D=62},{E=88},{F=25},{G=38},{H=72},{I=55},{J=18.0},{K=M36X2.0},{K1=36},{L=M16X2.0},{L1=16},{M=21.0},{N=20.0},{O=3/4\"},{P=15},{Q=5.0},{R=15},{S=174},{T=134},{V=40},{W=36},{Z=68.0},{O2=16.5},{O1=26.441},{J1=26.5},{PPATH=sc_big_size_assembly/sc_big.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
SC125X25(0)(0)+()
SC125X25
125
203.0
88
115
52
68
20
38
54
41
13.5
M27X2.0
M12X1.75
21.5
20.0
1/2"
14
6.5
14
136
104
32
27
42.5
SC160X25(0)(0)+()
SC160X25
160
239.0
113
126
62
88
25
38
72
55
18.0
M36X2.0
M16X2.0
21.0
20.0
3/4"
15
5.0
15
174
134
40
36
68.0
SC200X25(0)(0)+()
SC200X25
200
244.0
118
126
62
88
30
38
72
55
18.0
M36X2.0
M16X2.0
21.0
20.0
3/4"
15
3.0
15
214
163
40
36
68.0
SC250X25(0)(0)+()
SC250X25
250
294.0
141
153
86
106
35
48
84
65
21.0
M42X2.0
M20X2.5
26.5
25.5
1"
22
8.5
20
267
202
50
46
80.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청