SFHBJL - 支脚
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfhbjl.prj},{NB=SFHBJL-D60-M12-L125},{CODE=SFHBJL},{ZJCZ=钢},{DPCZ=45#},{LGCZ=45#},{BMCL=镀锌},{D=60},{M=M12},{MM=12},{L=125},{H=34},{E=19},{F=10},{F1=8},{B=26},{T=8},{CZ=1000},{CKZL=0.38},{PDF=SFHBJL.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
XJD
橡胶垫
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFHBJL-D60-M10-L75
SFHBJL-D60-M10-L75
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M10
10
75
33
17
8
7
26
8
700
0.32
SFHBJL-D60-M10-L100
SFHBJL-D60-M10-L100
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M10
10
100
33
17
8
7
26
8
700
0.33
SFHBJL-D60-M12-L75
SFHBJL-D60-M12-L75
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M12
12
75
34
19
10
8
26
8
1000
0.34
SFHBJL-D60-M12-L100
SFHBJL-D60-M12-L100
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M12
12
100
34
19
10
8
26
8
1000
0.36
SFHBJL-D60-M12-L125
SFHBJL-D60-M12-L125
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M12
12
125
34
19
10
8
26
8
1000
0.38
SFHBJL-D60-M12-L150
SFHBJL-D60-M12-L150
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M12
12
150
34
19
10
8
26
8
1000
0.40
SFHBJL-D60-M16-L75
SFHBJL-D60-M16-L75
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M16
16
75
36
24
13
10
26
8
1200
0.44
SFHBJL-D60-M16-L100
SFHBJL-D60-M16-L100
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M16
16
100
36
24
13
10
26
8
1200
0.45
SFHBJL-D60-M16-L125
SFHBJL-D60-M16-L125
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M16
16
125
36
24
13
10
26
8
1200
0.51
SFHBJL-D60-M16-L150
SFHBJL-D60-M16-L150
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M16
16
150
36
24
13
10
26
8
1200
0.54
SFHBJL-D60-M16-L200
SFHBJL-D60-M16-L200
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M16
16
200
36
24
13
10
26
8
1200
0.57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청