sfbzfw - 中轻载型支脚/万向调节性/全强化聚缩醛底座型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbzfw.prj},{NB=SFBZFW-D50-M12-L100},{CODE=SFBZFW},{DPCZ=强化聚缩醛(POM)},{D=50},{M=M12},{MM=12},{L=100},{F=10},{F1=7.5},{B=21.5},{H=29.0},{E=19},{CZ=300},{CKZL=0.220},{PDF=SFBZFW.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
XJD
橡胶垫
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFBZFW-D40-M10-L70
SFBZFW-D40-M10-L70
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
40
M10
10
70
8
6.0
19.0
25.0
17
300
0.076
SFBZFW-D40-M10-L100
SFBZFW-D40-M10-L100
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
40
M10
10
100
8
6.0
19.0
25.0
17
300
0.079
SFBZFW-D40-M12-L70
SFBZFW-D40-M12-L70
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
40
M12
12
70
10
7.5
20.0
27.5
19
300
0.108
SFBZFW-D40-M12-L100
SFBZFW-D40-M12-L100
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
40
M12
12
100
10
7.5
20.0
27.5
19
300
0.110
SFBZFW-D40-M16-L11
SFBZFW-D40-M16-L11
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
40
M16
16
11
13
10.0
20.0
30.0
24
300
0.130
SFBZFW-D50-M10-L70
SFBZFW-D50-M10-L70
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
50
M10
10
70
8
6.0
20.0
26.0
17
300
0.182
SFBZFW-D50-M10-L100
SFBZFW-D50-M10-L100
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
50
M10
10
100
8
6.0
20.0
26.0
17
300
0.185
SFBZFW-D50-M12-L60
SFBZFW-D50-M12-L60
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
50
M12
12
60
10
7.5
21.5
29.0
19
300
0.200
SFBZFW-D50-M12-L70
SFBZFW-D50-M12-L70
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
50
M12
12
70
10
7.5
21.5
29.0
19
300
0.210
SFBZFW-D50-M12-L100
SFBZFW-D50-M12-L100
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
50
M12
12
100
10
7.5
21.5
29.0
19
300
0.220
SFBZFW-D50-M16-L80
SFBZFW-D50-M16-L80
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
50
M16
16
80
13
10.0
21.5
31.5
24
300
0.265
SFBZFW-D50-M16-L130
SFBZFW-D50-M16-L130
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
50
M16
16
130
13
10.0
21.5
31.5
24
300
0.280
SFBZFW-D60-M12-L70
SFBZFW-D60-M12-L70
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
60
M12
12
70
10
7.5
26.0
33.5
19
300
0.260
SFBZFW-D60-M12-L100
SFBZFW-D60-M12-L100
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
60
M12
12
100
10
7.5
26.0
33.5
19
300
0.265
SFBZFW-D60-M16-L70
SFBZFW-D60-M16-L70
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
60
M16
16
70
13
10.0
26.0
36.0
24
300
0.290
SFBZFW-D60-M16-L100
SFBZFW-D60-M16-L100
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
60
M16
16
100
13
10.0
26.0
36.0
24
300
0.295
SFBZFW-D60-M16-L150
SFBZFW-D60-M16-L150
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
60
M16
16
150
13
10.0
26.0
36.0
24
300
0.300
SFBZFW-D60-M20-L100
SFBZFW-D60-M20-L100
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
60
M20
20
100
16
12.5
27.0
39.5
30
600
0.320
SFBZFW-D60-M20-L150
SFBZFW-D60-M20-L150
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
60
M20
20
150
16
12.5
27.0
39.5
30
600
0.342
SFBZFW-D60-M20-L180
SFBZFW-D60-M20-L180
钢(带橡胶)
强化聚缩醛(POM)
45#
镀锌
无
60
M20
20
180
16
12.5
27.0
39.5
30
600
0.356
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청