CPLASC - 铝合金斜切线双膜片式联轴器 夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplasc.prj},{NB=CPLASC-25-30.2-c5-d5},{CODE=CPLASC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{D=25},{L=30.2},{D5=5.000},{C=5.000},{C4D5=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10},{P=8.5},{F=4.00},{H=9.00},{D1=10.4},{M=M3},{M1=3.000},{NJ=1.7},{NO=NO},{DKB=},{CKB=},{CKF=},{DKF=},{EDNJ=2.2},{RXPX=0.2},{RXPJ=1.2},{ZXPC=+0.4/-0.4},{RXZS=5000},{NZGD=950},{GXJ= 2.2x10},{ZL=30},{PDF=cplarc.pdf},{PPATH=cplasc/cplasc05.prj},{N=3.6},{E=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
CPLASC-16-23.2-c3-d3
CPLASC-16-23.2-c3-d3
CPLASC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
16
23.2
5.0
3.00
7.00
6.8
M2.5
1.0
NO
0.000
0.000
0.6
0.2
1.0
+0.3/-0.3
6000
450
2.4x10
10
cplasc/cplasc05.prj
2.5
4.2
CPLASC-20-26-c3-d3
CPLASC-20-26-c3-d3
CPLASC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
20
26.0
6.5
3.70
7.50
8.1
M2.5
1.0
NO
0.000
0.000
1
0.2
1.0
+0.3/-0.3
5500
700
7.2x10
16
cplasc/cplasc05.prj
3.4
4.2
CPLASC-25-30.2-c5-d5
CPLASC-25-30.2-c5-d5
CPLASC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
25
30.2
8.5
4.00
9.00
10.4
M3
1.7
NO
0.000
0.000
2.2
0.2
1.2
+0.4/-0.4
5000
950
2.2x10
30
cplasc/cplasc05.prj
3.6
5.0
CPLASC-32-41-c5-d5
CPLASC-32-41-c5-d5
CPLASC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
32
41.0
10.0
6.00
12.40
15.0
M4
2.5
NO
0.000
0.000
3.8
0.2
1.5
+0.4/-0.4
4000
1100
6.0x10
62
cplasc/cplasc05.prj
4.2
7.8
CPLASC-40-47-c8-d8
CPLASC-40-47-c8-d8
CPLASC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
40
47.0
13.1
7.80
15.50
19.5
M5
7.0
NO
3.000
1.400
6.8
0.3
1.5
+0.5/-0.5
3800
2500
1.7x10
110
cplasc/cplasc05.prj
4.0
8.0
CPLASC-50-53-c8-d8
CPLASC-50-53-c8-d8
CPLASC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
50
53.0
16.7
9.00
18.00
25.0
M6
12.0
NO
3.000
1.400
11
0.3
1.5
+0.5/-0.5
3500
3400
4.6x10
220
cplasc/cplasc05.prj
5.0
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청