CTMXCJR - J系列
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
xiechitiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/xiechitiao/ctmxcjr.prj},{NB=CTMXCJR-1.5},{CODE=CTMXCJR},{CZ=SCM440},{RCL=调质处理},{CMYD=225~285HB},{MS=1.5},{CS=106},{L=505.23},{L1=499.51},{H=12},{A=20},{E=18.5},{B=8},{F=24.76},{C=150},{KS=4},{M=M5},{K=6.0},{D=10.0},{XD=6.0},{WQQD1=2890},{CMQD1=2380},{WQQD2=295},{CMQD2=243.0},{ZL=0.87},{JZM=21°30‘},{CX=20°},{LXJ=端面},{YLJ=全齿高齿},{JD=GB5级},{PDF=ctmxcjr.pdf},{HF=1.88},{HA=1.50},{S=2.36},{SE=4.71},{PF=0.57}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
CMYD
齿面硬度
ⁿ/ₐ
MS
模数
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
L
全长
[mm]
L1
[mm]
H
齿宽
[mm]
A
高度
[mm]
E
啮合高度
[mm]
B
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
KS
孔数
ⁿ/ₐ
M
使用螺钉
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
XD
ⁿ/ₐ
WQQD1
容许传动力弯曲强度
[N]
CMQD1
容许传动力齿面强度
[N]
WQQD2
容许传动力弯曲强度
[kgf]
CMQD2
容许传动力齿面强度
[kgf]
ZL
质量
[kg]
JZM
齿轮基准面
ⁿ/ₐ
CX
齿形
ⁿ/ₐ
LXJ
螺旋角
ⁿ/ₐ
YLJ
端面压力角
ⁿ/ₐ
JD
精度等级
ⁿ/ₐ
HF
ⁿ/ₐ
HA
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SE
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
CTMXCJR-1
CTMXCJR-1
SCM440
调质处理
225~285HB
1.0
159
502.67
499.51
8
15
14.0
6
24.76
150
4
M4
4.4
8.0
4.5
1290
955
131
97.4
0.44
21°30‘
20°
端面
全齿高齿
GB5级
1.25
1.00
1.57
3.14
0.38
CTMXCJR-1.5
CTMXCJR-1.5
SCM440
调质处理
225~285HB
1.5
106
505.23
499.51
12
20
18.5
8
24.76
150
4
M5
6.0
10.0
6.0
2890
2380
295
243.0
0.87
21°30‘
20°
端面
全齿高齿
GB5级
1.88
1.50
2.36
4.71
0.57
CTMXCJR-2
CTMXCJR-2
SCM440
调质处理
225~285HB
2.0
160
1011.61
1005.31
16
25
23.0
10
52.65
180
6
M6
7.0
11.0
7.0
5140
4230
524
432.0
2.90
21°30‘
20°
端面
全齿高齿
GB5级
2.50
2.00
3.14
6.28
0.76
CTMXCJR-2.5
CTMXCJR-2.5
SCM440
调质处理
225~285HB
2.5
128
1013.19
1005.31
20
30
27.5
12
52.65
180
6
M8
8.6
14.0
9.0
8030
6610
819
674.0
4.34
21°30‘
20°
端面
全齿高齿
GB5级
3.13
2.50
3.93
7.85
0.95
CTMXCJR-3
CTMXCJR-3
SCM440
调质处理
225~285HB
3.0
106
1008.88
999.03
25
35
32.0
14
49.51
180
6
M10
10.8
17.5
11.0
12000
9810
1230
1000.0
6.27
21°30‘
20°
端面
全齿高齿
GB5级
3.75
3.00
4.71
9.42
1.14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청