BFE-30-M6-12 - 紧固件-T型螺栓
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
306.8xilie
jingujian30
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/306.8xilie/jingujian30/bfe-30-m6-12.prj},{NB=BFE-30-M6-25},{CODE=BFE},{C1=30},{C2=30系列},{M=M6},{L=25},{F=15.5},{N=8},{K=8.0},{H=7.5},{E=1.5},{T2=4.000},{G=8.2},{PDF=bfe-30-m6-12.pdf},{M1=6.000},{T1=2.500},{T3=4.000},{T4=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
C2
SYXC
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
G
zl
[g]
BFE-30-M6-12
BFE-30-M6-12
BFE
30系列
M6
12
15.5
8
8.0
7.5
1.5
6
BFE-30-M6-16
BFE-30-M6-16
BFE
30系列
M6
16
15.5
8
8.0
7.5
1.5
6.8
BFE-30-M6-20
BFE-30-M6-20
BFE
30系列
M6
20
15.5
8
8.0
7.5
1.5
7.6
BFE-30-M6-25
BFE-30-M6-25
BFE
30系列
M6
25
15.5
8
8.0
7.5
1.5
8.2
BFE-30-M8-12
BFE-30-M8-12
BFE
30系列
M8
12
15.5
8
8.0
7.5
1.5
7.52
BFE-30-M8-16
BFE-30-M8-16
BFE
30系列
M8
16
15.5
8
8.0
7.5
1.5
8.73
BFE-30-M8-20
BFE-30-M8-20
BFE
30系列
M8
20
15.5
8
8.0
7.5
1.5
9.94
BFE-30-M8-25
BFE-30-M8-25
BFE
30系列
M8
25
15.5
8
8.0
7.5
1.5
11.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LS-OBTX - European standard T bolt M5 M6 M8 M10
WUXING
29.05.2023
1.11.030030.43SP - Profile 30x30, 4F, SP
MayTec
30.09.2022
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 186 B - T-head bolts with square neck, form B
Fabory
13.02.2023
BFE-40-M8-16 - 40槽宽8.2系列铝型材--紧固件-T型螺栓
A&T-3D Gallery
24.04.2024
GB T-Slot Bolt - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
LS-GBTX - GB T bolt
WUXING
29.05.2023
T-Slot Nut - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
18000249000 - Star knob nut, flat with through thread, plastic
SToxxparts
31.05.2022
10025 - Aluminium profiles 30x30 light Type I
norelem
30.05.2024
1.11.030030.43LP - Profile 30x30, 4F, LP
MayTec
30.09.2022
1.34.FM - T-Bolt, F
MayTec
30.09.2022
HA32-TB-308-M6 - European standard 30 profile accessories - T bolts - Europ...
SRD-FA
03.04.2023
T-Slot Bolt - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청