001.2 - Bend 45°
agru
PURAD
PVDF Liner Ventilation Exhaust System
fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_liner_ventilation_exhaust_system/fittings/001_2.prj},{NB=AGRU_34001216000_Bend 45_AGRU-Vent PVDF_160X3.0 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=34001216000},{M=34001216000},{BILDCODE=001.2},{WEIGHT=0.460},{DIMENSIONLANG=160X3.0},{DURCHMESSER=160},{EXT_BEZ_1=Bend 45°},{MATERIAL=AGRU-Vent PVDF},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=160.000},{S=3.000},{R=157.000},{XX=Bend 45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
R
ⁿ/ₐ
AGRU_34001214000_Bend 45_...
34001214000
34001214000
001.2
0.330
140X3.0
140
Bend 45°
AGRU-Vent PVDF
injection moulded
Butt-welding
140.000
3.000
140.000
AGRU_34001216000_Bend 45_...
34001216000
34001216000
001.2
0.460
160X3.0
160
Bend 45°
AGRU-Vent PVDF
injection moulded
Butt-welding
160.000
3.000
157.000
AGRU_34001220000_Bend 45_...
34001220000
34001220000
001.2
0.717
200X3.0
200
Bend 45°
AGRU-Vent PVDF
injection moulded
Butt-welding
200.000
3.000
196.000
AGRU_34001225000_Bend 45_...
34001225000
34001225000
001.2
1.511
250X3.0
250
Bend 45°
AGRU-Vent PVDF
injection moulded
Butt-welding
250.000
3.000
250.000
AGRU_34001231533_Bend 45_...
34001231533
34001231533
001.2
4.804
315X9.7
315
Bend 45°
AGRU-Vent PVDF
injection moulded
Butt-welding
315.000
9.700
300.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청