342.17 - Diaphragm Valve
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/valves/342_17.prj},{NB=AGRU_72342174011_Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_40 - MOP 10 bar DIN/ANSI/JIS (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72342174011},{M=72342174011},{BILDCODE=342.17},{WEIGHT=1.790},{DIMENSIONLANG=40 - MOP 10 bar DIN/ANSI/JIS},{DURCHMESSER=40},{EXT_BEZ_1=Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_2=manually controlled},{EXT_BEZ_3=EPDM/PTFE diaphragm},{MATERIAL=PP Pure grey},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=40.000},{IDA=1.250},{DN=32.000},{S1=88.900},{S2=140.000},{L=180.000},{L1=25.500},{L2=44.000},{L3=0.000},{D=19.000},{H=138.000},{B=136.000},{KV=450.000},{KGEW=0.000},{E=0.000},{E1=13.000},{NDM=6.000},{KDM=4.900},{X=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
IDA
[인치]
DN
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
KV
ⁿ/ₐ
KGEW
[mm]
E
Dimension E
[mm]
AGRU_72342171111_Diaphrag...
72342171111
72342171111
342.17
11.680
110 - MOP 10 bar DIN/ANSI...
110
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Flange connection
110.000
4.000
100.000
175.000
230.000
350.000
25.000
280.000
85.000
35.000
320.000
234.000
3750.000
0.000
0.000
AGRU_72342171411_Diaphrag...
72342171411
72342171411
342.17
12.290
140 - MOP 10 bar DIN
140
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Flange connection
140.000
5.000
125.000
210.000
248.000
450.000
25.000
280.000
85.000
35.000
320.000
234.000
3980.000
0.000
0.000
AGRU_72342174011_Diaphrag...
72342174011
72342174011
342.17
1.790
40 - MOP 10 bar DIN/ANSI/...
40
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Flange connection
40.000
1.250
32.000
88.900
140.000
180.000
25.500
44.000
0.000
19.000
138.000
136.000
450.000
0.000
0.000
AGRU_72342175011_Diaphrag...
72342175011
72342175011
342.17
1.942
50 - MOP 10 bar DIN/ANSI/...
50
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Flange connection
50.000
1.500
40.000
98.400
150.000
200.000
32.000
44.000
0.000
23.000
144.000
136.000
500.000
0.000
0.000
AGRU_72342176311_Diaphrag...
72342176311
72342176311
342.17
2.845
63 - MOP 10 bar DIN/ANSI/...
63
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Flange connection
63.000
2.000
50.000
120.000
165.000
230.000
38.500
44.000
0.000
25.000
170.000
136.000
875.000
0.000
0.000
AGRU_72342179011_Diaphrag...
72342179011
72342179011
342.17
6.130
90 - MOP 10 bar DIN/ANSI/...
90
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Flange connection
90.000
3.000
80.000
160.000
200.000
310.000
25.000
230.000
0.000
36.000
254.000
234.000
1360.000
0.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청