242.15 - Diaphragm Valve
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/valves/242_15.prj},{NB=AGRU_72242152511_Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_25 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72242152511},{M=72242152511},{BILDCODE=242.15},{WEIGHT=1.116},{DIMENSIONLANG=25 - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=25},{EXT_BEZ_1=Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_2=manually controlled},{EXT_BEZ_3=EPDM/PTFE diaphragm},{MATERIAL=PP Pure grey},{VERBINDUNG=Flange connection DIN},{DA=25.000},{IDA=0.750},{DN=20.000},{S1=75.000},{S2=108.000},{L=240.000},{L1=17.000},{L2=24.300},{D=12.000},{H=100.000},{B=85.000},{KGEW=0.000},{E=0.000},{E1=13.000},{NDM=6.000},{KDM=4.900},{X=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
IDA
[인치]
DN
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
KGEW
[mm]
E
Dimension E
[mm]
E1
[mm]
NDM
[mm]
KDM
[mm]
X
[mm]
AGRU_72242152011_Diaphrag...
72242152011
72242152011
242.15
0.949
20 - MOP 10 bar
20
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Flange connection DIN
20.000
0.500
15.000
65.000
95.000
220.000
17.000
24.300
12.000
100.000
85.000
0.000
0.000
13.000
6.000
4.900
1.000
AGRU_72242152511_Diaphrag...
72242152511
72242152511
242.15
1.116
25 - MOP 10 bar
25
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Flange connection DIN
25.000
0.750
20.000
75.000
108.000
240.000
17.000
24.300
12.000
100.000
85.000
0.000
0.000
13.000
6.000
4.900
1.000
AGRU_72242153211_Diaphrag...
72242153211
72242153211
242.15
1.600
32 - MOP 10 bar
32
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Flange connection DIN
32.000
1.000
25.000
85.000
115.000
250.000
21.000
24.300
16.000
107.000
85.000
0.000
0.000
13.000
6.000
4.900
1.000
AGRU_72242157511_Diaphrag...
72242157511
72242157511
242.15
7.900
75 - MOP 10 bar
75
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM/PTFE diaphragm
PP Pure grey
Flange connection DIN
75.000
2.500
65.000
145.000
187.000
375.000
25.000
230.000
18.000
254.000
234.000
0.000
0.000
13.000
6.000
4.900
1.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청