087 - Transition Elbow 90°
agru
Industrial Piping Systems
PE100 blue AGRUAIR Compressed Air Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pe100_blue_agruair_compressed_air_piping_system/fittings/087.prj},{NB=AGRU_22087002007_Transition Elbow 90_with R metal female thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=22087002007},{M=22087002007},{BILDCODE=087},{WEIGHT=0.080},{DIMENSIONLANG=20X1/2\" - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=20},{EXT_BEZ_1=Transition Elbow 90°},{EXT_BEZ_2=with R metal female thread},{EXT_BEZ_3=-},{MATERIAL=PE 100 blue},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=20.000},{IDA=0.500},{DSP=29.300},{DSP1=39.000},{T=16.000},{T1=12.000},{T2=25.000},{K=37.000},{K1=37.000},{RIN=0.500},{KGEW=18.630},{E=20.960},{X1=2},{XX=20X1/2 - MOP 16 bar},{XX1=Transition Elbow 90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
IDA
[인치]
DSP
[mm]
DSP1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
RIN
[인치]
KGEW
[mm]
E
Dimension E
[mm]
AGRU_22087002007_Transiti...
22087002007
22087002007
087
0.080
20X1/2" - MOP 16 bar
20
Transition Elbow 90°
with R metal female threa...
-
PE 100 blue
injection moulded
Socket-welding
20.000
0.500
29.300
39.000
16.000
12.000
25.000
37.000
37.000
0.500
18.630
20.960
AGRU_22087002507_Transiti...
22087002507
22087002507
087
0.116
25X3/4" - MOP 16 bar
25
Transition Elbow 90°
with R metal female threa...
-
PE 100 blue
injection moulded
Socket-welding
25.000
0.750
35.000
46.000
18.000
12.000
25.000
40.000
37.000
0.750
24.120
26.440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청