140 - Dog Bone with Connection
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PP-PP Simultaneous Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pp_pp_simultaneous_welding/140.prj},{NB=AGRU_80140169037_Dog Bone with Connection_for leakage control_PP/PP_160/90 SDR33/17 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=80140169037},{M=80140169037},{BILDCODE=140},{WEIGHT=1.600},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR33/17},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Dog Bone with Connection},{EXT_BEZ_2=for leakage control},{MATERIAL=PP/PP},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Simultaneous-welding},{SDR1=33.000},{SDR2=17.000},{S1=4.900},{S2=5.400},{L=100.000},{L1=112.000},{L2=15.000},{L3=112.000},{L4=5.500},{L5=16.000},{D1=160.000},{D2=90.000},{D3=24.000},{D4=10.000},{X1=1},{Z=71.000},{T1=55.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
SDR1
ⁿ/ₐ
SDR2
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
AGRU_80140169031_Dog Bone...
80140169031
80140169031
140
1.740
160/90 SDR33/11
160/90
Dog Bone with Connection
for leakage control
PP/PP
machined
Simultaneous-welding
33.000
11.000
4.900
8.200
100.000
112.000
15.000
112.000
5.500
16.000
160.000
90.000
24.000
10.000
AGRU_80140169037_Dog Bone...
80140169037
80140169037
140
1.600
160/90 SDR33/17
160/90
Dog Bone with Connection
for leakage control
PP/PP
machined
Simultaneous-welding
33.000
17.000
4.900
5.400
100.000
112.000
15.000
112.000
5.500
16.000
160.000
90.000
24.000
10.000
AGRU_80140281631_Dog Bone...
80140281631
80140281631
140
4.010
280/160 SDR33/11
280/160
Dog Bone with Connection
for leakage control
PP/PP
machined
Simultaneous-welding
33.000
11.000
8.600
14.600
100.000
112.000
15.000
172.000
5.500
20.000
280.000
160.000
24.000
10.000
AGRU_80140312031_Dog Bone...
80140312031
80140312031
140
5.020
315/200 SDR33/11
315/200
Dog Bone with Connection
for leakage control
PP/PP
machined
Simultaneous-welding
33.000
11.000
9.700
18.200
100.000
112.000
15.000
190.000
5.500
17.000
315.000
200.000
24.000
10.000
AGRU_80140352531_Dog Bone...
80140352531
80140352531
140
5.980
355/250 SDR33/11
355/250
Dog Bone with Connection
for leakage control
PP/PP
machined
Simultaneous-welding
33.000
11.000
10.900
22.800
100.000
112.000
15.000
210.000
5.500
22.000
355.000
250.000
24.000
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청