207 - Reducer concentric
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE-PVDF Staggered Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_pvdf_staggered_welding/207.prj},{NB=AGRU_84207161173_Reducer concentric_HDPE/PVDF_280/160. 200/110 SDR17/33 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=84207161173},{M=84207161173},{BILDCODE=207},{WEIGHT=1.440},{DIMENSIONLANG=280/160. 200/110 SDR17/33},{DURCHMESSER=160/110},{EXT_BEZ_1=Reducer concentric},{MATERIAL=HDPE/PVDF},{HERSTELLV=injection moulded+assembled},{VERBINDUNG=Staggered + E-socket-welding},{SDR1=17.000},{SDR2=33.000},{S1=16.600},{S2=4.900},{S3=11.900},{S4=3.400},{L=404.000},{L1=50.000},{D1=280.000},{D2=160.000},{D3=200.000},{D4=110.000},{D=184.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
SDR1
ⁿ/ₐ
SDR2
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D
DURCHMESSER
[mm]
AGRU_84207116372_Reducer ...
84207116372
84207116372
207
0.840
200/110. 125/63 SDR17/21
110/63
Reducer concentric
HDPE/PVDF
injection moulded+assembl...
Staggered + E-socket-weld...
17.000
21.000
11.900
5.300
7.400
3.000
323.500
50.000
200.000
110.000
125.000
63.000
184.500
AGRU_84207119073_Reducer ...
84207119073
84207119073
207
0.810
200/110. 160/90 SDR17/33
110/90
Reducer concentric
HDPE/PVDF
injection moulded+assembl...
Staggered + E-socket-weld...
17.000
33.000
11.900
3.400
9.500
2.800
253.000
50.000
200.000
110.000
160.000
90.000
184.500
AGRU_84207161173_Reducer ...
84207161173
84207161173
207
1.440
280/160. 200/110 SDR17/3...
160/110
Reducer concentric
HDPE/PVDF
injection moulded+assembl...
Staggered + E-socket-weld...
17.000
33.000
16.600
4.900
11.900
3.400
404.000
50.000
280.000
160.000
200.000
110.000
184.500
AGRU_84207169073_Reducer ...
84207169073
84207169073
207
1.640
280/160. 160/90 SDR17/33
160/90
Reducer concentric
HDPE/PVDF
injection moulded+assembl...
Staggered + E-socket-weld...
17.000
33.000
16.600
4.900
9.500
2.800
405.000
50.000
280.000
160.000
160.000
90.000
184.500
AGRU_84207633272_Reducer ...
84207633272
84207633272
207
0.200
125/63. 90/32 SDR17/21
63/32
Reducer concentric
HDPE/PVDF
injection moulded+assembl...
Staggered + E-socket-weld...
17.000
21.000
7.400
3.000
5.400
2.400
191.500
50.000
125.000
63.000
90.000
32.000
184.500
AGRU_84207903272_Reducer ...
84207903272
84207903272
207
0.600
160/90. 90/32 SDR17/21
90/32
Reducer concentric
HDPE/PVDF
injection moulded+assembl...
Staggered + E-socket-weld...
17.000
21.000
9.500
4.300
5.400
2.400
215.000
50.000
160.000
90.000
90.000
32.000
184.500
AGRU_84207906372_Reducer ...
84207906372
84207906372
207
0.240
160/90. 125/63 SDR17/21
90/63
Reducer concentric
HDPE/PVDF
injection moulded+assembl...
Staggered + E-socket-weld...
17.000
21.000
9.500
4.300
7.400
3.000
227.000
50.000
160.000
90.000
125.000
63.000
184.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
238 - Dog Bone Type III-A, Collar
agru
15.09.2022
239 - Dog Bone Type III, Collar
agru
15.09.2022
249 - Dog Bone Type III, Collar
agru
15.09.2022
795 - Double Containment Pipe 5m
agru
15.09.2022
009 - Reducer concentric
agru
15.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청