706 - Pipe 6m
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
SURELINE I Pipes
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/sureline_1_pipes/706.prj},{NB=AGRU_70706018011_Pipe black 6m_with blue stripes_PE 100-RC SURELINE I_180X16.4 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70706018011},{M=70706018011},{BILDCODE=706},{WEIGHT=8.510},{DIMENSIONLANG=180X16.4 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=180},{EXT_BEZ_1=Pipe black 6m},{EXT_BEZ_2=with blue stripes},{MATERIAL=PE 100-RC SURELINE I},{HERSTELLV=extruded},{DA=180.000},{S=16.400},{X1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
AGRU_70706009011_Pipe bla...
70706009011
70706009011
706
2.140
90X8.2 SDR11 ISO S-5
90
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
90.000
8.200
AGRU_70706009017_Pipe bla...
70706009017
70706009017
706
1.470
90X5.4 SDR17 ISO S-8
90
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
90.000
5.400
AGRU_70706011011_Pipe bla...
70706011011
70706011011
706
3.180
110X10.0 SDR11 ISO S-5
110
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
110.000
10.000
AGRU_70706011017_Pipe bla...
70706011017
70706011017
706
2.190
110X6.6 SDR17 ISO S-8
110
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
110.000
6.600
AGRU_70706012511_Pipe bla...
70706012511
70706012511
706
4.120
125X11.4 SDR11 ISO S-5
125
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
125.000
11.400
AGRU_70706012517_Pipe bla...
70706012517
70706012517
706
2.790
125X7.4 SDR17 ISO S-8
125
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
125.000
7.400
AGRU_70706014011_Pipe bla...
70706014011
70706014011
706
5.130
140X12.7 SDR11 ISO S-5
140
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
140.000
12.700
AGRU_70706014017_Pipe bla...
70706014017
70706014017
706
3.500
140X8.3 SDR17 ISO S-8
140
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
140.000
8.300
AGRU_70706016011_Pipe bla...
70706016011
70706016011
706
6.740
160X14.6 SDR11 ISO S-5
160
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
160.000
14.600
AGRU_70706016017_Pipe bla...
70706016017
70706016017
706
4.570
160X9.5 SDR17 ISO S-8
160
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
160.000
9.500
AGRU_70706018011_Pipe bla...
70706018011
70706018011
706
8.510
180X16.4 SDR11 ISO S-5
180
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
180.000
16.400
AGRU_70706018017_Pipe bla...
70706018017
70706018017
706
5.770
180X10.7 SDR17 ISO S-8
180
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
180.000
10.700
AGRU_70706020011_Pipe bla...
70706020011
70706020011
706
10.500
200X18.2 SDR11 ISO S-5
200
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
200.000
18.200
AGRU_70706020017_Pipe bla...
70706020017
70706020017
706
7.120
200X11.9 SDR17 ISO S-8
200
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
200.000
11.900
AGRU_70706022511_Pipe bla...
70706022511
70706022511
706
13.300
225X20.5 SDR11 ISO S-5
225
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
225.000
20.500
AGRU_70706022517_Pipe bla...
70706022517
70706022517
706
9.030
225X13.4 SDR17 ISO S-8
225
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
225.000
13.400
AGRU_70706025011_Pipe bla...
70706025011
70706025011
706
16.300
250x22.7 SDR11 ISO S-5
250
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
250.000
22.700
AGRU_70706025017_Pipe bla...
70706025017
70706025017
706
11.100
250X14.8 SDR17 ISO S-8
250
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
250.000
14.800
AGRU_70706028011_Pipe bla...
70706028011
70706028011
706
20.500
280X25.4 SDR11 ISO S-5
280
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
280.000
25.400
AGRU_70706028017_Pipe bla...
70706028017
70706028017
706
13.900
280X16.6 SDR17 ISO S-8
280
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
280.000
16.600
AGRU_70706031511_Pipe bla...
70706031511
70706031511
706
25.900
315X28.6 SDR11 ISO S-5
315
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
315.000
28.600
AGRU_70706031517_Pipe bla...
70706031517
70706031517
706
17.590
315X18.7 SDR17 ISO S-8
315
Pipe black 6m
with blue stripes
PE 100-RC SURELINE I
extruded
315.000
18.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청