722 - Pipe 12m
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Pipes
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/pipes/722.prj},{NB=AGRU_70722020009_Pipe black 12m_FM approved_PE 100-RC black_200x22.4 SDR9 ISO-S4 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70722020009},{M=70722020009},{BILDCODE=722},{WEIGHT=12.600},{DIMENSIONLANG=200x22.4 SDR9 ISO-S4},{DURCHMESSER=200},{EXT_BEZ_1=Pipe black 12m},{EXT_BEZ_2=FM approved},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=extruded},{DA=200.000},{S=22.400},{X1=70001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
X1
ⁿ/ₐ
AGRU_70722006309_Pipe bla...
70722006309
70722006309
722
1.300
63X7.1 SDR9 ISO-S4
63
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
63.000
7.100
70001
AGRU_70722007509_Pipe bla...
70722007509
70722007509
722
1.800
75x8.4 SDR9 ISO-S4
75
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
75.000
8.400
70001
AGRU_70722009009_Pipe bla...
70722009009
70722009009
722
2.600
90x10.1 SDR9 ISO-S4
90
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
90.000
10.100
70001
AGRU_70722011009_Pipe bla...
70722011009
70722011009
722
3.800
110x12.3 SDR9 ISO-S4
110
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
110.000
12.300
70001
AGRU_70722012509_Pipe bla...
70722012509
70722012509
722
4.900
125x14 SDR9 ISO-S4
125
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
125.000
14.000
70001
AGRU_70722014009_Pipe bla...
70722014009
70722014009
722
6.200
140x15.7 SDR9 ISO-S4
140
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
140.000
15.700
70001
AGRU_70722016009_Pipe bla...
70722016009
70722016009
722
8.040
160x17.9 SDR9 ISO-S4
160
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
160.000
17.900
70001
AGRU_70722018009_Pipe bla...
70722018009
70722018009
722
10.200
180x20.1 SDR9 ISO-S4
180
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
180.000
20.100
70001
AGRU_70722020009_Pipe bla...
70722020009
70722020009
722
12.600
200x22.4 SDR9 ISO-S4
200
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
200.000
22.400
70001
AGRU_70722022509_Pipe bla...
70722022509
70722022509
722
15.900
225x25.2 SDR9 ISO-S4
225
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
225.000
25.200
70001
AGRU_70722025009_Pipe bla...
70722025009
70722025009
722
19.560
250x27.9 SDR9 ISO-S4
250
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
250.000
27.900
70001
AGRU_70722028009_Pipe bla...
70722028009
70722028009
722
24.600
280x31.3 SDR9 ISO-S4
280
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
280.000
31.300
70001
AGRU_70722031509_Pipe bla...
70722031509
70722031509
722
31.100
315x35.2 SDR9 ISO-S4
315
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
315.000
35.200
70001
AGRU_70722035509_Pipe bla...
70722035509
70722035509
722
39.500
355x39.7 SDR9 ISO-S4
355
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
355.000
39.700
70001
AGRU_70722040009_Pipe bla...
70722040009
70722040009
722
50.100
400x44.7 SDR9 ISO-S4
400
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
400.000
44.700
70001
AGRU_70722045009_Pipe bla...
70722045009
70722045009
722
63.400
450x50.3 SDR9 ISO-S4
450
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
450.000
50.300
70001
AGRU_70722050009_Pipe bla...
70722050009
70722050009
722
78.100
500x55.8 SDR9 ISO-S4
500
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
500.000
55.800
70001
AGRU_70722056009_Pipe bla...
70722056009
70722056009
722
98.000
560x62.5 SDR9 ISO-S4
560
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
560.000
62.500
70001
AGRU_70722063009_Pipe bla...
70722063009
70722063009
722
124.000
630x70.3 SDR9 ISO-S4
630
Pipe black 12m
FM approved
PE 100-RC black
extruded
630.000
70.300
70001
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청