90.045 - Blind Flange DIN
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/backing_rings_accessories/90_045.prj},{NB=AGRU_90045045017_Blind Flange DIN_steel galvanized_steel galvanized_450/500 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=90045045017},{M=90045045017},{BILDCODE=90.045},{WEIGHT=75.000},{DIMENSIONLANG=450/500 - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=450/500},{EXT_BEZ_1=Blind Flange DIN},{EXT_BEZ_2=steel galvanized},{MATERIAL=steel galvanized},{HERSTELLV=drilled PN10},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=450.000},{IDA=18.000},{D=670.000},{D2=26.000},{B=28.000},{K=620.000},{P=16.000},{NUMB=20.000},{X1=70011}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
IDA
[인치]
D
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
P
[bar]
NUMB
ⁿ/ₐ
X1
ⁿ/ₐ
AGRU_90045045017_Blind Fl...
90045045017
90045045017
90.045
75.000
450/500 - MOP 10 bar
450/500
Blind Flange DIN
steel galvanized
steel galvanized
drilled PN10
Flange connection
450.000
18.000
670.000
26.000
28.000
620.000
16.000
20.000
70011
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청