Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9799-77.03 - Quickbox Maxi sound insulation box 3x1
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9799_77_03.prj},{NB=9799-77.03(2)},{CNSORDERNO=9799-77.03},{L=205},{B=83},{T=73.5},{FR=83},{RF=2},{OP=5},{CNSMASSEXACT=231.18},{CNSVOLUMEEXACT=1.467},{BZ=Quickbox Maxi Schallschutzdose 3x1, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 205 x 83 x 73.5 mm},{K=3x1},{CNSMAT=TPE,PC/ABS},{ES=Halogenfrei},{GP= 850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372632309},{IP=-},{CNSEAN=7611614276892},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
FR
Cut hole Ø
[mm]
RF
Tube entries up to M25:
[mm]
K
Combination
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9799-77.03
9799-77.03
Quickbox Maxi sound insul...
205
83
73.5
83
2
3x1
TPE,PC/ABS
Halogenfrei
850°C according to EN 606...
372632309
231.18
1.467
7611614276892
Quickbox Maxi sound insul...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청