N850 - Einspann mit Gew
Agathon
Zubehör
zapfen
n850
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/zubehoer/zapfen/n850/n850_einspann_mit_gew.prj},{NB=N850 Einspann mit Gew 850.02.000},{IDNR=850.02.000},{D1=38},{D2=M30x2},{L1=82},{L2=17},{L3=65},{D4=27},{D5=30},{L5=5},{AGATHON=N850},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.650},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
LAGER
ab Lager lieferbar
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N850 Einspann mit Gew 850...
850.01.000
32
M24x1,5
73
17
56
0.400
8466.9430
CH
N850 Einspann mit Gew 850...
850.02.000
38
M30x2
82
17
65
ok
0.650
8466.9430
CH
N850 Einspann mit Gew 850...
850.03.000
40
M30x2
82
17
65
0.720
8466.9430
CH
N850 Einspann mit Gew 850...
850.04.000
50
M40x2
90
20
70
1.240
8466.9430
CH
N850 Einspann mit Gew 850...
850.05.000
60
M50x2
100
20
80
2.030
8466.9430
CH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청