카탈로그: ABB Automation
생성됨: 31.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ABB Automation
FSM4000-SE21 - Electromagnetic Flowmeter Sensor, stainless steel housing, variable process connection
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Electromagnetic Flowmeters (Metric)
Process industry
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/el_magnetic/process_industry/fsm4000_se21_asmtab.prj},{NB=SE21.W.P20.H.F.0.A.S.A.A.2.1.G.x.1.A.000.000-JE},{BESTNR=SE21},{DN=DN 20},{ZOLL=3/4},{DIAM=0020},{PC=W},{LMAT=P20},{ELEK=H},{PN=F},{CMAT=0},{ACC=A},{TEMP=S},{CER=A},{CCER=A},{TOPCE=2},{DES=1},{PL=G},{LEV=x},{EDES=1},{GM=A},{CBL=000},{EBL=000},{CALT=},{DOK=},{PCER=},{LL=JE},{F1=199.0},{FLANGE=3},{PPATH=assemblies/fsm4000_se21_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
Order Code
ⁿ/ₐ
DN
Meter Size
ⁿ/ₐ
ZOLL
Meter Size
[인치]
L
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
SE21.W.P03.H.F.0.A.S.A.A....
SE21
DN 3
1/8
68.0
45.0
39.0
0.0
0
0
138.7
SE21.W.P04.H.F.0.A.S.A.A....
SE21
DN 4
5/32
68.0
45.0
39.0
0.0
0
0
138.7
SE21.W.P06.H.F.0.A.S.A.A....
SE21
DN 6
1/4
68.0
45.0
39.0
0.0
0
0
138.7
SE21.W.P08.H.F.0.A.S.A.A....
SE21
DN 8
5/16
68.0
45.0
39.0
0.0
0
0
138.7
SE21.W.P10.H.F.0.A.S.A.A....
SE21
DN 10
3/8
68.0
45.0
39.0
0.0
0
0
138.7
SE21.W.P15.H.F.0.A.S.A.A....
SE21
DN 15
1/2
68.0
45.0
39.0
0.0
0
0
138.7
SE21.W.P20.H.F.0.A.S.A.A....
SE21
DN 20
3/4
78.0
54.0
44.0
0.0
0
0
147.7
SE21.W.P25.H.F.0.A.S.A.A....
SE21
DN 25
1
90.0
63.4
48.0
0.0
0
0
153.7
SE21.W.P32.H.F.0.A.S.A.A....
SE21
DN 32
1-1/4
98.0
73.0
53.0
0.0
0
0
158.7
SE21.W.P40.H.F.0.A.S.A.A....
SE21
DN 40
1-1/2
103.0
82.0
57.0
0.0
0
0
163.7
SE21.W.P50.H.F.0.A.S.A.A....
SE21
DN 50
2
117.0
99.6
50.0
0.0
0
0
173.7
SE21.W.P65.H.D.0.A.S.A.A....
SE21
DN 65
2-1/2
103.0
116.0
58.0
0.0
0
0
181.7
SE21.W.P80.H.F.0.A.S.A.A....
SE21
DN 80
3
103.0
133.0
66.5
0.0
0
0
190.7
SE21.W.P1H.H.D.0.A.S.A.A....
SE21
DN 100
4
133.0
160.4
80.2
0.0
0
0
204.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청