카탈로그: ABB Automation
생성됨: 31.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ABB Automation
Process Connection FEM611 - Electromagnetic Flowmeter System, Integral Mount, Wafer Style Process Connection
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Electromagnetic Flowmeters (Metric)
Process industry
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/el_magnetic/process_industry/fem_611_asmtab.prj},{NB=FEM611.Y0.V1.F.0015.W1.E1.Y.1.D.0.A.70.F.0.A6},{BESTNR=FEM611},{DN=DN 15},{ZOLL=1/2},{EXP=Y0},{BAU=V1},{STYLE=F},{DIAM=0015},{PN=W1},{LMAT=E1},{CMAT=Y},{EDES=1},{EMAT=D},{DET=0},{ACC=A},{PCL=70},{PS=F},{DIS=0},{AUS=A6},{LEV=},{UCER=},{CCER=},{PCER=},{LEN=},{DOK=},{CONT=},{CALT=},{CBL=},{PL=},{TEMP=},{PO=},{FUNC=},{FMK=},{ID=12.4},{C=34.9},{D=52.4},{L=54.8},{F=26.2},{G=229.7},{E=0.0},{GEW=0.0},{PPATH=assemblies/fem_611_asmtpl.prj},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Order Code
ⁿ/ₐ
DN
Meter Size
ⁿ/ₐ
ZOLL
Meter Size
[인치]
ID
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
FEM611.Y0.V1.F.0003.W1.E1...
FEM611
DN 3
1/10
2.5
37.3
95.3
54.8
51.6
226.4
FEM611.Y0.V1.F.0004.W1.E1...
FEM611
DN 4
5/32
4.0
37.3
95.3
54.8
51.6
226.4
FEM611.Y0.V1.F.0006.W1.E1...
FEM611
DN 6
1/4
6.4
37.3
95.3
54.8
51.6
226.4
FEM611.Y0.V1.F.0010.W1.E1...
FEM611
DN 10
3/8
9.5
37.3
95.3
54.8
51.6
226.4
FEM611.Y0.V1.F.0015.W1.E1...
FEM611
DN 15
1/2
12.4
34.9
52.4
54.8
26.2
229.7
FEM611.Y0.V1.F.0025.W1.E1...
FEM611
DN 25
1
23.1
50.8
71.4
54.8
35.7
248.7
FEM611.Y0.V1.F.0040.W1.E1...
FEM611
DN 40
1-1/2
38.0
73.0
90.5
69.9
45.3
267.8
FEM611.Y0.V1.F.0050.W1.E1...
FEM611
DN 50
2
50.0
92.1
108.0
84.9
54.0
284.5
FEM611.Y0.V1.F.0080.W1.E1...
FEM611
DN 80
3
78.1
120.7
139.7
119.9
69.9
316.2
FEM611.Y0.V1.F.0100.W1.E1...
FEM611
DN 100
4
97.5
155.6
171.5
150.0
85.7
348.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청